Doppelkupplungsgetriebe - Elektrische Steuerung
Doppelkupplungsgetriebe - Elektrische Steuerung
Ein großer Vorteil von Doppelkupplungsgetrieben mit elektrischer Steuerung ist die Möglichkeit, den Kraftstoffverbrauch zu senken. Durch die beiden in der Automobilindustrie entscheidenden Faktoren, nämlich dem geringeren Kraftstoffverbrauch und reduzierten Emissionen, spielen Doppelkupplungsgetriebe mit elektrischer Steuerung dank ihrer Fähigkeit, auf 48 V umzuschalten, heute eine bedeutende Rolle bei aktuellen und zukünftigen Fahrzeugen.
Aus diesem Grund bietet Infineon eine umfassende Auswahl von hochwertigen Halbleiterlösungen für Doppelkupplungsgetriebe mit elektrischer Steuerung. Von Spannungsreglern, Transceivern und Sensoren über Mikrokontroller bis hin zu intelligenten Leistungstreibern. Entdecken Sie unsere führende OptiMOS™-T2-MOSFET Technologie, die Ihre Anwendungen mit branchenführender Leistung und herausragender Stromkapazität ausstatten. Oder unsere passende Chipsatzlösung, die eine einfache und effektive Systemumsetzung nach ISO26262 ermöglicht.
Systemvorteile
- Gesamte Produktpalette von Spannungsreglern, Transceivern und Sensoren über Mikrokontroller bis hin zu intelligenten Leistungstreibern
- Klassenbeste Leistung und herausragende Stromkapazität dank führender OptiMOS™ T2-MOSFET-Technologie in robustem Gehäuse
- Optimierte Sensoren ermöglichen verbesserte Störungsimmunität (z. B. Erschütterungen) und Richtungserkennung
- Senkt den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Schaltgetriebe
- Einheitliche Chipsatzlösung zur einfachen und effektiven, ISO-26262-konformen Systemimplementierung

Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates

In this training you will:
- Get to know the transmission segmentation for conventional engines, mild hybrid, full hybrid and plug-in hybrid electric vehicles.
- Identify how Infineon products fit transmission applications, and understand the transmission safety goals and safety concept.