Fernbedienungen
Brennstoffzellen-Controller
Mit unserem Portfolio von AURIX™-32-Bit-Mikrocontrollern der zweiten Generation bieten wir unseren Kunden äußerst leistungsfähige Prozessoren, die alle Systemanforderungen von Brennstoffzellen-Steuergeräten in Elektrofahrzeugen erfüllen. Da der FFCU die gesamte Prozesssteuerung des Brennstoffzellensystems übernimmt, ist die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen von allergrößter Wichtigkeit.
Die 32-Bit-Mikrocontroller von Infineon für das Design von Brennstoffzellen-Steuergeräten verfügen über funktionale Sicherheit bis hin zum Standard ASIL-D sowie Schutz vor Manipulationen und Cyberangriffen. Somit sind sie ideal für Automobilanwendungen geeignet, die eine Kombination aus Daten- und Betriebssicherheitsfunktionen erfordern. Für noch mehr Sicherheit können die 32-Bit-Mikrocontroller der Produktreihe AURIX™ von Infineon mit den OPTIREG™ Power Management ICs (PMIC)- , Druck- und Gaskonzentrationssensoren sowie ICs zur Brennstoffzellenüberwachung kombiniert werden. Das System lässt sich bei Bedarf durch OPTIGA™-TPMs und F-RAMs von Infineon erweitern.
Mit den 32-Bit-Mikrocontrollern der Produktreihe AURIX™ lassen sich problemlos individuelle Anpassungen durchführen und eine schnellere Marktreife erreichen, da sie den Designern eine große Auswahl an Speicher-, Peripherie-, Frequenz-, Temperatur- und Gehäuseoptionen zur Verfügung stellen – und all dies mit einem hohen Grad an Kompatibilität über mehrere Bausteingenerationen hinweg.
Systemvorteile:
- In Kombination mit den OPTIREG™-PMIC-Lösungen stellen die Mikrocontroller der Produktreihe AURIX™ sicher, dass die an Brennstoffzellen-Steuergerät gestellten Daten- und Betriebssicherheitsanforderungen erfüllt werden.
- Die 32-Bit-Mikrocontroller der Produktreihe AURIX™ verfügen über eine Vielzahl von verschiedenen Speicher-, Peripherie-, Frequenz-, Temperatur- und Gehäusevarianten und bieten somit einen hohen Grad an Kompatibilität über verschiedene Steuergerätegenerationen hinweg.
- Sie können Ihre Designs – von der Entwurfs - bis zur Testphase – von einer Vielzahl von Beratungsunternehmen aus dem weltweiten Partnernetzwerk von Infineon begleiten lassen.
- Evaluierungs-Kits helfen Ihnen, die Systementwicklungszeit zu verkürzen.
Fernseher, Audiosysteme, Beleuchtung und Heizungssteuerung: Dies sind nur einige Beispiele für den Einsatz von Fernbedienungen im modernen Alltag. Doch die einzelnen Realisierungen unterscheiden sich ganz erheblich. PLL-basierte Hochfrequenzlösungen (HF) punkten ganz klar in Sachen Markteinführungszeit, Signalqualität und Zuverlässigkeit. Da die hochfrequent gesteuerte Fernbedienung im Gegensatz zu Infrarotmodellen nicht auf Sichtlinien basiert, bietet sie mehr Bedienkomfort und einen größeren Einsatzradius.
Mit Infineon können Sie mit einem abgestimmten und innovativen Fernsteuerungskonzept erfolgreiche Lösungen umsetzen. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Fernsteuerungsdesigns mit Bauteilen von Infineon optimieren können.
The AIROC™ Bluetooth® portfolio, delivers the most reliable and highest performing connectivity for your applications. The AIROC™ Bluetooth® portfolio, consisting of Bluetooth® Low Energy-only and dual-mode Bluetooth® solutions that support Bluetooth® Classic as well as Bluetooth® LE.
The AIROC™ Bluetooth® Low Energy portfolio consists of CYW20736, CYW20835, PSoC™ 4 Bluetooth® LE and PSoC™ 6 Bluetooth® LE System-on-Chip (SoC) devices, and System-in-Package (SiP) modules based on these devices.
Recommended products to use in remote control units:
- CYW20835
- PSoC4 – BLE