Mobilgeräte
Gleichspannungswandler für Brennstoffzellen
Mit unserem umfassenden Know-how und dem großen Netzwerk an Partnern in der Automobilindustrie können wir Lösungen für elektrische Antriebsstränge mit dem Fokus auf der Optimierung des Wirkungsgrads, der Leistung und der Zuverlässigkeit von DC-DC Wandlernfür Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge anbieten. Unser Portfolio an Siliziumcarbid-Produkten der nächsten Generation, wozu unsere MOSFET-Leistungsmodule und diskreten Bauelemente der Produktreihe CoolSiC™ gehören, gewährleistet, dass DC-DC-Wandler selbst bei sehr hohen Schaltfrequenzen ein erstklassiges Schaltverhalten mit nur minimalen Leitungsverlusten aufweisen.
Dies bedeutet, dass die Entwickler beim Einsatz der hochwertigen, zuverlässigen Gleichspannungswandler-Lösungen von Infineon in ihren Brennstoffzellenanwendungen mit einem besseren Umwandlungswirkungsgrad, verringertem Platzbedarf und einer höheren Leistungsdichte rechnen können.
Die SiC-MOSFETs von Infineon sind in verschiedenen Spannungs- und Leistungsklassen sowohl als Modullösungen als auch als diskrete Bauelemente verfügbar.
Systemvorteile:
- Produktportfolio mit Lösungen auf der Basis von Leistungsmodulen und diskreten Bauelementen mit vollständiger Automotive-Qualifizierung
- Unterstützung einer breiten Palette von hoch effizienten Wandlertopologien
- Kompaktes Design mit maximaler Leistungsdichte
- Sehr niedrige Schaltverluste bei hohen Schaltfrequenzen
- Gate-Treiber mit integrierter Isolierung
- Hochperformante 32-Bit-Mikrocontrollern
- Evaluierungs-Kit zur Verkürzung der Entwicklungsdauer
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Alle Unterkategorien schließen Alle Unterkategorien anzeigenMenschen auf der ganzen Welt miteinander verbinden

Mobiltelefone bilden, was Umfang und Anzahl der Anwendungen innerhalb einer einzelnen Technologie angeht, heute den größten globalen Markt. Jedes Jahr verlassen mehr als 1,5 Milliarden Telefone die Produktionsstätten und finden in den Händen der Konsumenten ein neues Zuhause. Die neueste Ergänzung in der Kategorie Mobilgeräte sind Tablets und tragbare Geräte, Wearables genannt, wie z. B. Smartwatches, die neue Möglichkeiten eröffnen, aber auch für neue Herausforderungen sorgen.
Halbleitergesteuerte Funktionen in Mobilgeräten
Zu den wichtigsten Drahtlosfunktionen von Smartphones gehören 2G/3G/4G-Mobilfunkmodems und drahtlose Verbindungssysteme wie WLAN (Wireless Local Network), globale Navigationssatellitensysteme (GNSS), Broadcast-Empfänger und NFC (Near Field Communication). Darüber hinaus bieten die neuesten Mobilgeräte eine steigende Anzahl von Anwendungen, die technologisch alle integriert sind. Dies hat dazu geführt, dass die RF-Komponenten immer kleinere ICs, einen höheren Integrationsgrad und eine erhöhte Zahl von Bändern und Modi sowie eine einzige Multifunktionsantenne aufweisen.
Als Mittelpunkt der Kommunikation von heute müssen Mobilgeräte komplexe Anwendungen bewältigen, vertrauliche Daten speichern und verwalten und als Zugangspunkt für Unternehmensnetzwerke und persönliche Daten fungieren. Daraus entstehen neue Komfortfunktionen für die Benutzer und innovative Geschäftsmodelle, aber eben auch neue Sicherheitsbedenken.
Diese Fortschritte sind zwar spannend, stellen jedoch sowohl die Entwickler als auch die Hersteller von Mobiltelefonen vor Herausforderungen, wenn sie den Anschluss nicht verlieren wollen. Infineon als zuverlässiger Partner ist in der Lage, die neuesten Technologien für die sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse des Mobilgerätemarkts zu liefern.
Sichere Hochleistungslösungen mit niedrigem Energieverbrauch
Infineon verfügt über die Möglichkeiten, sämtliche Ihrer Mobilgeräteanwendungen zu unterstützen. Wir haben ein gründliches Verständnis der Mobilgerätebranche und kennen die Herausforderungen, vor denen Sie heute stehen. Unsere Komponenten sind ganz auf Ihre Anforderungen ausgelegt: sie sind effizient, kompakt und sicher. Sie ermöglichen einen hohen Grad an Linearität und eignen sich hervorragend für mobiles Videostreaming.
Ferner bieten wir Ihnen die wichtigsten Bausteine für RF-Endgerätesysteme sowie Komponenten, die ganz auf den Schutz vor ESD und Schnittstellenschutz zugeschnitten sind. Darüber hinaus finden Sie Lösungen für Sicherheitsanwendungen wie NFC, mobilen Zahlungsverkehr, eSE (embedded Secure Element) und Trusted Platform Module (TPM). Entdecken Sie die Mobilgeräteanwendung, die für Sie von Interesse ist, und verschaffen Sie sich einen umfassenden Einblick in unsere Lösungen.