Multicopter
Multicopter zielen geradewegs auf den Konsummarkt ab. Derzeit gibt es noch keinen Hersteller, der eine umfassende Systemlösung mit Leistungselektronik, Regler und Sensoren anbietet. Doch genau das brauchen Sie, um einen Multicopter mit hohem Wirkungsgrad zu konstruieren, der genau das kann, was sich der Verbraucher wünscht: lange in der Luft zu bleiben. Denn hinsichtlich Leistung, Wirkungsgrad und Steuerung ist Fliegen die komplizierteste Anwendung, die es gibt.
Multicopter-Lösungen von Infineon
Im umfassenden Sortiment von Infineon mit hochwertigen Produkten finden Sie die marktweit größte Auswahl an Multicopterbauteilen. Wir bieten Ihnen alles – von XMC-Reglern über die iMotion-Motorsteuerung bis hin zu magnetischen Sensoren – mit Ausnahme eines Trägheitsnavigationssystems für vorhandene Lösungen. Lassen Sie sich von unseren wegweisenden Produkten inspirieren.
Als einer der Hauptakteure bei Spitzenprojekten für autonome Fahrzeuge und hochmoderne Sensorlösungen bietet Ihnen Infineon bahnbrechende Produkte, wie beispielsweise 3D-ToF-Sensoren, Radarsensoren und 3D-Magnetsensoren.
Multicopter-Systemdiagramm
Hauptvorteile
- Geringer Aufwand und weniger Kosten bei der Entwicklung
- Authentifizierung
- Genau und einfach steuerbar
- Leichteres Gewicht
- Thermomanagement
Die wichtigsten Produktmerkmale
- OptiMOS™ 5 mit 25 V bis 30 V: erfüllt höchste Ansprüche an Wirkungsgrad und Systemkostenoptimierung
- BGAx24N6-Familie: rauscharme Vorverstärker für Navigationsanwendungen
Ein Blick in die Zukunft
Im rasant wachsenden Multicoptermarkt zeichnet sich ab, dass Sie bei Infineon alles, was Sie für vorhandene Drohnenanwendungen benötigen, aus einer Hand erhalten. Warum? Die Forschung und Entwicklung für Multicopter ermöglicht zahlreiche Synergien bei Projekten für autonome Fahrzeuge und Drohnen, die den Markt und unseren Alltag von Grund auf verändern könnten.
In den kommenden Jahren, wenn Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit von Energie immer wichtiger wird und neue Funktionen die Grenzen von Power Management und Zuverlässigkeit ausloten, steht Infineon bereit, um Sie beim Entwickeln der nächsten Drohnengeneration zu unterstützen.
Entwicklung einer vollständigen Systemlösung
eLearning
![training banner](/export/sites/default/_images/application/banner/training-banner.jpg_1070609267.jpg)
Learn more about Infineon solutions for battery powered drives applications
![Standardizing USB-C](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/PSS_eLearning_EZ_PD_BCR.jpg_1756785370.jpg)
In this training, you will gain more insight on the benefits of replacing an old barrel power connector with USB-C and how to do it.
After this course you will understand the architecture of the high side gate driver 1EDL8011, know its features, understand its benefits in applications such as power tools, gardening tools, electric bikes, vacuum cleaners, robots and rotorcraft. This training shows you how to facilitate the application design with the 1EDL8011 such as start-up timing and OCP delay which are key design parameters.
Let's soar into the world of eAviation, where new technologies are propelling us towards a greener and more sustainable aviation industry. During this training we will explore different aircraft categories and look at the emerging clusters that are LEA and MEA. With a particular focus on the rapidly growing sector of light electric aircraft, we will learn about the unique characteristics and opportunities of this sector. We will determine both the infrastructural and functional applications and represent them in functional blocks. Finally we'll look at Infineon‘s broad offering adapted to LEA with a focus on the CoolSiC(TM) technology.