Elektrofahrzeuge
Halbleiterlösungen zur schnelleren Entwicklung von Designs für Elektrifizierungsprojekte
Wir helfen Ihnen, Ihre Entwicklung von Elektrorollern, E-Bikes, unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und Energiespeichersystemen voranzutreiben, indem wir Ihnen die geeigneten Produkte, Designressourcen und Tools zur Beschleunigung des Entwicklungsprozesses zur Verfügung stellen.
Für 24- bis 48-V-Anwendungen bietet sich beim Design von Hardware und Software ein modularer Ansatz mit Funktionsblöcken an. Das Spektrum dieser Anwendungen reicht von Elektrorollern und E-Bikes oder Elektromotorrädern bis hin zu Rasenmähern, Elektrowagen, Reinigungsrobotern oder Gabelstaplern. Im automobilen Bereich wird unsere Technologie für den elektrischen Antriebsstrang von Elektroautos sowie elektrisch betriebenen Bussen und LKWs eingesetzt.
Das gemeinsame Merkmal von Elektrofahrzeugen ist, dass sie ganz oder teilweise mit elektrischem Strom angetrieben werden, an Bord über eine Möglichkeit zur Energiespeicherung verfügen und die benötigte Energie hauptsächlich aus dem öffentlichen Stromnetz beziehen. Elektrofahrzeuge sind leise, effizient und emissionsarm und werden bisher hauptsächlich im Stadtverkehr eingesetzt, wo sie sich ideal für Lieferdienste, Taxis und Car-Sharing eignen.
Hybridfahrzeuge stellen eine Kombination aus zwei Antriebstechnologien dar. Während sie mit ihrem Elektroantrieb in der Regel kürzere Strecken zurücklegen, verfügen Sie auch über einen Verbrennungsmotor, mit dem sich lange Strecken problemlos bewältigen lassen. Hybridfahrzeuge, die nicht nur den beim Ausrollen oder Bremsen zurückgewonnenen Strom nutzen, sondern auch an der Steckdose geladen werden können, werden als Plug-in-Hybride bezeichnet. Hybride gelten als Brückentechnologie, die so lange benötigt wird, bis elektrisch angetriebene Autos keinen Einschränkungen mehr unterliegen.