Wearables
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Heben Sie Ihr Wearable-Design auf die nächste Stufe – mit Lösungen von Infineon für Sensorik, RF, Stromversorgung, Wireless Charging und Sicherheit
Eine Vielzahl an Geräten überwachen verschiedene Aktivitäten und Informationen. Wenn Sie beispielsweise bei einem Telefonat das Smartphone in der Hand halten, ist keine andere Aktivität mehr möglich. Kennen Sie das? Ein Wearable löst dieses Problem und bringt innovative Features zur Überwachung von Gesundheit und Fitness mit sich. Die praktischen Alltagshelfer werden bequem am Körper getragen und lassen sich je nach Anwendung für verschiedenste Zwecke nutzen. Außerdem können Wearables Ihre gesundheitliche Verfassung überwachen und Ihre Alltagsaktivitäten aufzeichnen.
Beim Design eines Wearables kommt es auf die Größe, bequeme Tragbarkeit und eine einfache Nutzung an. Messgenauigkeit, eine lange Lebensdauer und Stabilität sind weitere wichtige Anforderungen. Da Wearables die Bewegungen des Trägers in unterschiedlichsten Bedingungen aufzeichnen, müssen Komponenten eine hohe Temperaturbeständigkeit aufweisen und eine präzise Bewegungserkennung zuverlässig unterstützen. Schlussendlich ist ein Wearable nur dann funktional, wenn es sicher und effektiv, unter wechselhaften Umweltbedingungen und variablen Tragepositionen, funktioniert. Mit dem umfassenden Produkt-Portfolio und den Applikationslösungen von Infineon können Ihre Designs all diese Anforderungen erfüllen.
Mit kleinen, energiesparenden Sensoren hat Infineon dazu beigetragen, die Wearables-Technologie nach vorne zu bringen. Sie ermöglicht eine hochwertige Überwachung von Gesundheit, körperlichen Aktivitäten und sportlicher Betätigung und spielt damit eine wichtige Rolle in den Bereichen Bildung und Gaming sowie Wellness, Fitness und Gesundheit. Das RF-Portfolio von Infineon ermöglicht beste Konnektivität und Standortbestimmung, sodass der Nutzer Freunden und Familie näher sein kann. Kabelloses Laden ist eine große Erleichterung im Alltag, laden sich die Geräte doch fast „wie von selbst“. Da Wearables Nutzerdaten zu Gesundheit Fitness sammeln, muss hohe Datensicherheit zum Schutz der Privatsphäre höchste Priorität genießen. Mit den integrierten Hardware-Sicherheitslösungen von Infineon sind Nutzerdaten auf Wearables zuverlässig geschützt. Infineon arbeitet an neuen innovativen Anwendungsfällen der Gesundheitsüberwachung mit dem 60GHz-Radarchip von Infineon zur Messung von Blutdruck und anderen Vitalparametern.
Wristband
Auf der nachstehenden Abbildung sehen Sie die häufigsten Anwendungsfälle für Smart Bands.

Smartwatch
Auf der nachstehenden Abbildung sehen Sie die häufigsten Anwendungsfälle für Smartwatches und Fitness-Uhren.

Infineon SEMPER™ Nano NOR flash: optimized for wearables and hearables

SEMPER™ Nano provides enough memory for advanced features, while delivering industry-best power consumption in a tiny footprint. Solutions Hub software, kits, boards, and resources simplify design and accelerate time-to-market.
Anwendungsbroschüre: Smartwatches, Sportuhren, Armbänder und am Handgelenk getragene medizinische Geräte (EN)

Infineon ist Anbieter von Leistungshalbleitern für Ihre IoT-Geräte. Mit unseren umfassenden Produktlösungen und unserem Portfolio erhalten Sie Antworten auf Ihre Designherausforderungen, wie beispielsweise Datensicherheit, Sensorgenauigkeit, Konnektivität und Geräteschutz. Zudem zeichnen sie auch noch durch einen besonders niedrigen Stromverbrauch und ICs mit einem erstklassigen Formfaktor aus.
On-Demand Webinar: Memory Solutions for wrist-worn devices

This webinar will teach you about functional design blocks and innovative use cases for wearables enabled by our broad product portfolio. Get an overview of memory solutions, and how it is superior to the competition and understand the details of NOR Flash technology with SEMPER™ Nano, typical design challenges for NOR Flash, and how SEMPER™ Nano can fulfill these requirements.

By watching this eLearning you will:
- Get to know the USB-C evolution and USB-C key trends.
- Learn EZ-PD™ PMG1 advantages, portfolio and characteristics.
- Get familiar with Modus Toolbox™ firmware development environment.
Webinars
In this webinar, you will learn about smartwatches and wristband devices, product segments and use cases. Explore the functional blocks in a typical design and find the right fit products from Infineon's broad product portfolio for your system. Examine Infineon memory solutions and use cases in wearables and understand the typical design challenges for incorporating NOR Flash technology in wearables. You will get a deep dive on how these requirements can be fulfilled by SEMPER(TM) Nano NOR Flash.
In this webinar, you will learn:
- Get a basic understanding about the sub-segments and its market
- Gain insights in the main trends, use-cases and functional blocks
- Understand the relevant Infineon products and solutions for wrist-worn devices