Deckenventilatoren – Lösungen für Motorregelung und -antrieb
Energieeffizient und kostengünstig: hoch integrierte Systemlösungen mit minimalem Platzbedarf
Die Hersteller von Deckenventilatoren müssen inzwischen strengere Richtlinien bezüglich des Formfaktors ihrer Geräte einhalten, zudem stehen sie unter permanentem Kostendruck. Kompakte, energieeffiziente und kostengünstige Lösungen für den Antrieb von Ventilatormotoren von Infineon kommen da gerade recht. Mit einem äußerst breit gefächerten Portfolio und einer hohen Integrationsdichte zur Verringerung der Systemgröße und zur Kostenreduzierung bietet Infineon Lösungen für wettbewerbsfähige Produkte. Infineon ist Ihr idealer Partner, wenn es um das Design von Deckenventilatoren geht!
Unser Produkt-Portfolio umfasst eine große Vielfalt an Lösungen zur Regelung von Ventilatormotoren mit Umrichtertechnologie. Wenn Sie vorrangig Wert auf einen hohen Integrationsgrad legen, bietet sich die Verwendung unserer intelligenten Leistungsmodule (IPMs) an; wenn Sie ein Höchstmaß an Flexibilität mit gutem Preis/Leistungsverhältnis benötigen, haben Sie die Auswahl unter unseren diskreten IGBTs oder MOSFETs. Unabhängig von Ihrer Designabsicht können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Halbleiter, Treiber, IPMs und iMOTION™-Motorregler reibungslos zusammen funktionieren. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Systeme mit größerer Laufruhe, weniger Geräuschentwicklung, niedrigem Energieverbrauch und einem kleineren Formfaktor zu entwickeln.
Mit den Komponenten von Infineon entscheiden Sie sich für Leistungsbauteile auf höchstem Niveau, die auch langfristig die strengsten Qualitätsstandards im Hinblick auf Zuverlässigkeit erfüllen. Zudem können Sie sich bei uns darauf verlassen, dass die Bauteile, die Sie zum Design Ihrer maximal kostengünstigen und energieeffizienten Deckenventilatoren mit Umrichtertechnologie benötigen, immer genau dann lieferbar sind, wenn Sie auf einen veränderten Bedarf im Verbrauchsgütermarkt mit seinen starken Fluktuationen reagieren müssen. In unserer umfangreichen Auswahl an Halbleiterlösungen finden Sie die idealen Komponenten für Ihre Designs.
Es sei noch erwähnt, dass die meisten heutigen Deckenventilatoren noch mit einer niedrigen Spannung (unter 100 V) betrieben werden. Der Trend geht jedoch hin zu höheren Spannungen, da die betreffenden Designs leichter umsetzbar sind (kein Stromrichter erforderlich) und Leistungselektronik-Bauteile nicht mehr viel kosten. Infineon hat Lösungen für beide Fälle.
iMOTION™-ICs vereinen alle Regelungs- und analogen Schnittstellenfunktionen, die für eine sensorlose, feldorientierte Regelung (FOC) von PM-Motoren über Zwischenkreis- oder Leg-Shunt-Strommessungen erforderlich sind. Außerdem verfügen sie über unsere patentierte und praxiserprobte Motor Control Engine (MCE), mit der Sie Ihren Motorregelungsalgorithmus ohne lästige Software-Programmierung erstellen können. Zur Implementierung eines geregelten Antriebs brauchen Sie dann nur noch die MCE spezifisch für den jeweiligen Motor zu konfigurieren. Mit Unterstützung leistungsfähiger Tools wie MCEWizard und MCEDesigner brauchen Sie keine Stunde mehr, um Ihren Motor wie gewünscht zum Laufen zu bringen.
In Kombination mit einem CIPOS™-IPM oder einem diskreten MOSFET/IGBT haben Sie ein voll funktionsfähiges Deckenventilatorsystem im Nu produktionsreif. Weitere Informationen finden Sie in unserem iMOTION™ Modular Application Design Kit.
Ferner bietet Ihnen Infineon als Hilfestellung zur Ermittlung und Wahl der richtigen Stromversorgungslösung für Ihren Deckenventilator eine ganze Reihe von Evaluation Boards für die Stromversorgung, die mit unserer Regelungsplatine kombiniert werden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Portfolio unseres Modular Application Design Kit.

Der PSoC® 6 schließt die Lücke zwischen teuren, leistungshungrigen Anwendungsprozessoren und Mikrocontrollern (MCUs) mit niedriger Leistungsaufnahme. Der PSoC® 6-MCU weist einen besonders geringen Stromverbrauch auf und verfügt über einen Arm® Cortex®‑M4 für Hochleistungsaufgaben und einen Arm® Cortex®‑M0+ für Anwendungen mit niedriger Leistungsaufnahme. Integrierte Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass Ihr IoT-System effektiv geschützt ist.
Die AIROC™ Wi-Fi Kombinationen integrieren WLAN nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac und Bluetooth®-Konnektivität in einer Ein-Chip-Lösung. So sind IoT-Designs mit kleinem Formfaktor realisierbar. Kombinationslösungen stehen sowohl für 1x1-SISO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 433 Mbit/s und für 2x2-MIMO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 867 Mbit/s zur Verfügung. Diese Lösungen können mit externen MCUs von kommerziellen Anbietern oder mit unter Linux laufenden Anwendungsprozessoren gekoppelt werden, um ein vollständiges WiFi- plus Bluetooth®-System zu implementieren.
Als Maßnahme gegen Angreifer, die in zunehmendem Maße eingebettete Systeme ins Visier nehmen, bietet Infineon Hardware-Sicherheitslösungen der Plattform OPTIGA™ Trust, die Ihr System mithilfe eines für vernetzte Geräte optimierten Hochleistungs-Sicherheitscontrollers schützen. So ist ein besonders flexibler, leistungsfähiger und abgesicherter Zugriff auf die Clouds aller wichtigen Anbieter möglich.
Vorausschauende Instandhaltung ermöglicht einen datengestützten Ansatz zur Vorhersage von Geräte- und Anlagenausfällen anhand von Mustererkennung und intelligenten Softwaremodellen. Intelligente XENSIV™-Sensoren dienen hierbei zur Erfassung der benötigten Daten und zur Zustandsüberwachung von Geräten und Anlagen in Gebäuden, indem sie deren wichtigste Zustandsparameter aufzeichnen.
Podcast4Engineers: Home Appliances

Smartification and electrification aren’t just limited to our smartphones and computers anymore; these trends are steadily making their way into our home appliances and the market is booming. But what technologies are driving home appliance innovation and how do semiconductors play a role?
Listen to our latest podcasts to learn more about home appliances and how Infineon technology is powering the smart home of tomorrow.
Webinar: Systemlösungen für intelligente Haushaltsgeräte (EN)

Die heutigen Haushaltsgeräte werden immer intelligenter und stärker vernetzt, was den Nutzern eine problemlose Handhabung aus der Ferne ermöglicht. Die Nutzer können die nahtlos angebundenen Geräte aus der Ferne steuern und Live-Daten von diesen empfangen – gleichgültig, ob es sich um den Inhalt des Kühlschranks oder um eine Zustandsmeldung der Waschmaschine handelt. Die Hersteller wiederum können diese Geräte aus der Ferne analysieren und eine vorausschauende Wartung empfehlen, um teure Reparaturen zu vermeiden. Dieses Webinar zeigt, wie Sie dank der äußerst intelligenten Leistungsbaustein-Designs von Infineon Komponenten mit besonders hohem Wirkungsgrad und extrem kleinem Formfaktor herstellen können. So lässt sich die CO2-Bilanz Ihrer Geräte deutlich verbessern, und Sie produzieren intelligentere, vernetzte und sichere Geräte.
Learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.

We review power devices enabling efficient designs, meeting energy regulations & enabling software-based smart functions.