Industriesensoren
Integrated solutions for factory sensors
In modernen, hochtechnisierten Fabriken spielen Industriesensoren eine wesentliche Rolle bei der Präzision und Zuverlässigkeit von Verarbeitungssystemen. Die Sensoren müssen robust genug sein, um in einer Industrieumgebung Leistung zu bringen, aber auch klein genug, da der Platz auf den Steckplatten begrenzt ist. Eine zusätzliche Herausforderung ist der Umgang mit Energieverlusteffekten wie beispielweise bei Lichtschranken. Infineon ist die beste Wahl für hochwertige Halbleiter mit Industriesensoren und optimalem Preis-Leistung-Verhältnis. Unser breit gefächertes Sortiment geeigneter Lösungen bietet alle Produkte, die Sie benötigen – aus einer Hand und mit hoher Qualität.
Überzeugen Sie sich selbst, was unsere XMC1000-Produktreihe aus Mikrokontrollern alles kann, deren einzigartige Sicherheitsvorrichtungen Ihre Erwartungen ganz gewiss übertreffen werden. Infineon stellt Ihnen umfassendes Wissen über Anwendungen mit Industriesensoren bereit, damit Sie die passenden Lösungen für Ihr System entwickeln können. Ein weiterer Vorteil: Wir bieten Referenzdesigns speziell für Industriesensoren, wie den 24-GHz-Chipsatz für Radarmessgeräte.
Industriesensoren Systemdiagramm
Discrete IGBTs for welding UPS and SMPS applications: TRENCHSTOP™5
Infineon system solution for industrial automation industry
Infineon's solutions for UPS in industrial automation
Full system solution for PLC with focus on industrial PROFET™ devices
XMC1400 and XMC4800-High performance realtime ARM® Cortex® M0 and M4 EtherCAT® MCU