Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Branchenführende Halbleiterlösungen für Industriesteuerungen
Das Kernstück der meisten industriellen Steuerungen und Fabrikautomationssysteme ist die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS). Die SPS wird häufig auch als das „Gehirn“ einer Fabrik bezeichnet und steuert zahlreiche Funktionen durch den Empfang und die Verarbeitung von Sensor- und Maschinendaten. Sie nutzt diese Daten zur Steuerung und Betätigung externer Geräte.
Da eine SPS in Industrieanwendungen zum Einsatz kommt, ist ein robustes Design unerlässlich. Weitere Erfolgskriterien sind Zuverlässigkeit, Systemstabilität und 100 %ige Kompatibilität mit verbundenen Automationssystemen. Auch weitere Faktoren wie Markteinführungszeit, begrenzter Bauraum und die hohe Nachfrage nach Komponenten mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis spielen bei der Entwicklung einer SPS eine Rolle.
Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) Systemdiagramm
Entdecken Sie die hochwertigen Halbleiterlösungen von Infineon für SPS
Infineon kennt die Anforderungen seiner Industriekunden und bietet maßgeschneiderte Halbleiterlösungen für Probleme, wie sie häufig bei SPS-Projekten auftreten. Unser hochwertiges Produktangebot bietet Ihnen robuste und zuverlässige Designs sowie zahlreiche Produkte für die individuelle Gestaltung von SPS-Anwendungen. Entdecken Sie beispielsweise die industriellen 32-Bit-Mikrokontroller der Baureihen XMC 1000 und XMC4000 von Infineon, die für die anspruchsvollen Aufgaben einer SPS ausgelegt sind. Wenn Sie eines der besten Produkte auf dem Markt für integrierte Sicherheit suchen, empfehlen wir die Produktfamilie OPTIGA™ Trust.
Hochintegriert oder diskret: Schaltlösungen für SPS
Digitale Eingangs- und Ausgangsmodule (E/A-Module) sind wichtige Elemente jeder SPS. Unser Produktangebot an intelligenten Low-Side- und High-Side-Schaltern deckt sämtliche existierenden Schaltlösungen für E/A-Module ab, und zwar unabhängig von ihrer Konfiguration, sodass sich zahlreiche Diagnose-, Schutz- und Isolationsfunktionen realisieren lassen. Darüber hinaus bieten wir mit OptiMOS™ 5 40V und 60V eine diskrete Lösung an, die dank thermischer Optimierung den geringsten R DS (on) aufweist und mit der Sie selbst anspruchsvollste SPS-Projekte meistern werden. Mit Infineon zur nächsten Generation der SPS.