Niederspannungsantriebe
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Niederspannungsantriebe decken Spannungen zwischen 100 und 690 Volt ab und können für Leistungen von einigen Watt bis in den Megawattbereich eingesetzt werden. Das Antriebssystem erhält seinen Strom aus dem öffentlichen Versorgungsnetz und erzeugt eine Dreiphasenspannung mit variabler Amplitude und Frequenz. Auf diese Weise lassen sich Drehmoment und Drehzahl des Elektromotors regeln. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Portfolio an Halbleitermodulen zur Entwicklung von Niederspannungsantrieben, mit denen Sie Ihre Prozesse produktiver und energieeffizienter machen und nebenbei noch die Kosten für Wartung und Instandhaltung verringern können.
Als optimale Halbleiterlösungen für Ihre Industrieantriebe empfehlen sich die neuen TRENCHSTOP™-Module mit IGBT7-Technologie. Diese Bausteine sind in Easy- und EconoDUAL™-Gehäusen verfügbar. Für hoch integrierte Antriebe sind CoolSiC™-MOSFETs am besten geeignet. Die Nutzung der MOSFET-Technologie auf Siliziumbasis verringert Schalt- und Leitungsverluste und ermöglicht passive Kühlungslösungen. In anspruchsvollen Umgebungen wie beispielsweise der Stahlindustrie können die Halbleiter mit unserer erweiterten H2S-Schutztechnologie vor Schadgasen geschützt werden.
Zur effektiven Ansteuerung der Leistungshalbleiter bieten wir eine breite Palette an Gate-Treiber-ICs, beispielsweise unser EiceDRIVER™-Portfolio. Für eine optimale Prozesssteuerung stehen unsere Mikrocontroller-Lösungen aus den Produktfamilien XMC™ und PSoC® 6 MCU zur Verfügung. Das Angebot von Infineon umfasst außerdem Speicherlösungen auf der Basis unserer NOR-Flash-Speicher und persistenten RAM-Speicher. Für eine sichere Anbindung an vorhandene Netzwerke können Sie sich auf unsere OPTIGA™-Trust-Lösungen verlassen.
Damit Sie bei der Fülle von Möglichkeiten den Überblick nicht verlieren und die für Ihre Anwendungen am besten geeigneten Lösungen finden, bieten wir Ihnen auf den folgenden Seiten spezielle.
Produktübersichten und Blockdiagramme mit Links zu den entsprechenden Produkten. Weitere Informationen:
- Universalantriebe (z. B. für Pumpen und Ventilatoren, Kräne und Aufzüge, Kompressoren)
- Servoantriebe (z. B. für Robotik-, Handhabungs- und Hebeanwendungen)
- Raumlufttechnik für Industrie und Gewerbe
Podcast4Engineers: Industrial Drives

Modern industrial drives need to be smaller, more efficient, and easier to use while delivering the performance and robust operation required in industrial applications such as commercial HVAC, robotics, and process automation.
Learn more about Infineon’s solutions for industrial drives and what’s to come in this area.
Webinar: CoolSiC™ – die Ideallösung für Servoantriebe (EN)

Siliziumcarbid-MOSFETs als Ideallösung für Servoantriebe? Absolut! Dieses interessante #Webinar zeigt, warum das so ist. Ferner werden die Leistungen von IGBTs und SiC-MOSFETs verglichen, und Sie erfahren, welche Vorteile die Nutzung der .XT-Technologie von Infineon bietet.
Anwendungspräsentation: Wir sorgen für effizientere Antriebe – unser Know-how zur Optimierung Ihrer Antriebssysteme (EN)

Wir sorgen für effizientere Antriebe. Unser Know-how zur Optimierung Ihrer Antriebssysteme. Die Folien dieses Webinars stehen auch zum Download zur Verfügung. Auf diese Weise erhalten Sie diese wertvollen Informationen gesammelt in einer PDF-Datei.
Whitepaper: Industrieantriebe im Wandel – optimieren Sie Ihre Antriebssysteme mit dem Know-how von Infineon (EN)

Die Zeiten, in denen Elektromotoren für Industrieanwendungen überdimensioniert und die sich daraus ergebenden Energiemehrkosten einfach hingenommen wurden, um die gewünschte Lebensdauer der Anwendung sicherzustellen, sind vorbei. Dieses Whitepaper beleuchtet einige der inzwischen verfügbaren Technologien, mit denen im Niederspannungsbereich und in der Robotik höhere Wirkungsgrade erreicht werden können.

Möchten Sie wissen, welche verschiedenartigen Topologien es für diese Stufe der Stromwandlung gibt und welches Funktionsprinzip diese so leistungsfähig macht? Lernen Sie die Grundkonzepte von passiven Gleichrichtern und aktiven Zweipunkt-Gleichrichtern kennen.
In dieser Schulung lernen Sie, welchen Beitrag CoolSiC™-MOSFETs zur Entwicklung der nächsten Generation von Servoantrieben leisten können.
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie am besten vorgehen, um entsprechend Ihren Anforderungen an Industrieantriebe zuverlässige und effiziente Lösungen zu finden. Hier werden die wichtigsten Fragen rund um Leistung, Spannungen, Topologie und Frequenz für Ihre Anwendung behandelt.

Lerninhalte:
- Grundlagen der Technologie, die im neuen Stromsensor TLI4971 von Infineon zum Einsatz kommt
- Wichtigste Merkmale, Vorteile und Nutzen
Webinars
Servo drives come handy in a lot of applications, but controlling them and the power needed to drive them can be challenging when attempting to do it efficiently. Similarly, handling overload and short-circuit conditions is critical. Through this webinar, we will demonstrate best practices of protecting them and how to ensure the protection is reliable, robust and sufficiently fast for all operations. We will also give an exciting overview of suitable boards for evaluation and show the comprehensive Infineon portfolio of SiC MOSFETs and gate driver solutions.
Key Takeaways
- Understand how Infineon responds to the trends in the industry drives market: e.g. inverter integration with SiC MOSFETs and get an overview of some of the solutions offered
- Learn how to enable lower switching losses compare to IGBTs at same dV/dt levels and enhanced switching control
- Explore how to avoid the main pitfalls when driving SiC MOSFETs
- Discover how to reliably protect SiC MOSFETs using EiceDRIVER™ gate drivers