LED-Leisten und Mehrkanal-LED-Anwendungen
Höchste Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffektivität erzielen
Sowohl LED-Leisten als auch Mehrkanal-LED-Anwendungen benötigen eine konstante Eingangsspannung, die in der Regel bei bis zu 60 V liegt. Die häufig bei der Akzentbeleuchtung eingesetzten LED-Ketten oder LED-Kanäle benötigen einen LED-Treiber-IC. Dies ist normalerweise ein linearer LED-Treiber-IC für einen LED-Strom von bis zu 250 mA bzw. ein LED-Schaltregler für höhere LED-Ansteuerungsströme. Anwendungen mit linearen LED-Treiber-ICs benötigen einen IC, der nur wenig überschüssige Spannung erzeugt, damit möglichst viele LEDs in Reihe geschaltet werden können. Dies erhöht den Wirkungsgrad der LED-Platine und verringert die Wärmeentwicklung – zwei Merkmale, die für den Markt besonders wichtig sind.
Mehrkanal-LEDs sind die perfekte Wahl, wenn es um hohe Lichtausgabe und niedrige Ausgangsspannung geht, etwa unter 60 V. Für Anwendungen mit derart hohen Strömen und LED-Schalttreibern sind die vorrangigen Herausforderungen Stromgenauigkeit, PWM-basierte und analoge Dimmbarkeit sowie thermischer Schutz. Bei Infineon finden Sie das Know-how und die Bauteile, um genau diese Anwendungen zu realisieren.
Systemübersicht für LED-Leisten und Mehrkanal-LED-Anwendungen
Infineon Produkte für LED-Leisten und Mehrkanal-LED-Anwendungen
Hochwertige, kosteneffektive Bauteile für den bestmöglichen LED-Leistenentwurf finden Sie direkt in unserem Portfolio. Für LED-Treiber-ICs bietet Ihnen Infineon zwei große Produktfamilien: BCR und ILD. Die BCR-Reihe umfasst die erschwinglichsten Produkte mit den kleinsten Gehäusen für lineare LED-Treiber-ICs. In der ILD-Reihe finden Sie hocheffiziente Gleichstrom-LED-Treiber-ICs mit weiteren relevanten Funktionen wie beispielsweise thermischem Schutz. Beide Familien enthalten eine Reihe von Reglern mit integrierter Leistungsstufe und eine Auswahl von Steuereinheiten, die durch die flexible Dimensionierung der Endstufe vollste Skalierbarkeit ermöglichen.
Schauen Sie sich unsere Produkte an und erfahren Sie, wie Sie Ihre Designs für LED-Leisten und Mehrkanal-LED-Anwendungen mit Infineon maximal ausschöpfen können.