Skalierbare und Plug-&-Play-Referenzlösungen für zweistufige LED-Treiber
Modular LED lighting reference designs for LLC, buck and PFC flyback topologies
LED lighting has become a mature technology with stringent requirements on light quality. In order to achieve high light quality, there is a strong trend towards two-stage topologies. These two-stage topologies ensure that the light flicker or also called light ripple remains at low levels according to IEEE1789 and other new upcoming regulations. Within the dual-stage topologies, there is one topology that stands out due to its numerous advantages.
Primary constant voltage output, followed by a DCDC buck, enables benefits with regards to dimming, efficiency, cost, and scalability. The power range can be scaled by deploying:
- single stage flyback with constant voltage output for up to 100W
- two-stage LLC with constant voltage output for above 100W up to multiple hundred watts
The features can be scaled by adding an MCU on the secondary to implement diverse features including Dali. Another way to scale features can be adding multiple channels to realize either:
- tunable white or
- high power levels
Infineon has solutions for both the primary ACDC stage as well as for the secondary DCDC buck stage. These solutions can be combined in a plug & play concept. In other words, depending on the requirements you can select and test the suitable ACDC stage and the best fitting DCDC stage.
In the following, you will find an overview of our existing solutions for both stages. This overview will be adapted once more solutions are available in the coming months.
Dieses skalierbare Referenzdesign mit bis zu vier Kanälen umfasst eine kostengünstige DCM-PFC-Stufe, die über den speziell für LED-Treiber entwickelten ICL5102-Controller implementiert wird und daher einen sehr hohen Leistungsfaktor und hervorragende THD-Werte über einen großen Lastbereich hinweg bietet (siehe die Diagramme unten). Eine präzise Stromregelung, Dimmung bis auf 0,5 % und flimmerfreies Licht werden auf der Sekundärseite mit einer Abwärtswandler-Topologie erreicht, wie beispielsweise dem DC/DC-Wandler ILD8150E, der eine Durchbruchspannung von 80 V hat, sodass bei Designs für Schutzkleinspannungen (SELV) ausreichend Spielraum ist.
Hocheffiziente Plattform für Hochleistungsdesigns, hohe Lichtqualität ohne Flimmern und Kosteneffizienz durch geringe Anzahl von Komponenten.
Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Application Note Engineering Report
Bei diesem Referenzdesign kommt ein digitaler Flyback-Controller-IC XDPL8219 mit hohem Leistungsfaktor, Konstantspannung sowie sekundärseitigem Feedback zum Einsatz. Es bietet erstklassige Stromqualität über einen großen Lastbereich. Das sekundärseitige Feedback-System ist bei diesem Design austauschbar, da einsteckbare Erweiterungsplatinen genutzt werden, in diesem Fall eine High-Side-Abwärtswandlertopologie, die über den DC/DC-Abwärtswandler ILD8150E mit einer Durchbruchspannung von 80 V implementiert ist. Daher ist bei Designs für Schutzkleinspannungen (SELV) ausreichend Spielraum. Für eine präzise Stromregelung, Dimmung bis auf 0,5 % und flimmerfreies Licht stellt Ihnen Infineon diese Platinen für die Sekundärseite mit zwei möglichen Drosselspulenversionen für den Betrieb in unterschiedlichen Frequenzmodi zur Verfügung.
Die Designplattform für Leistungsbereiche ab 40 W mit hohem Wirkungsgrad, Hybrid-Dimmung über einen einzigen Pin bis auf 0,5 % sowie hohe Lichtqualität für professionelle LED-Treiber
Weitere Einzelheiten finden Sie in unseren Anwendungshinweisen unten: