Traktion
Optimale Lösungen für den Schienenverkehr – von der Straßenbahn bis zum Hochgeschwindigkeitszug

Der aktuelle Megatrend Urbanisierung sowie wachsende Passagierzahlen im öffentlichen Nahverkehr, die Zunahme des Güterverkehrs auf der Schiene und strengere Emissionsvorschriften haben dafür gesorgt, dass Traktionsanwendungen wieder in den Vordergrund rücken. Dieser Trend stellt hohe Anforderungen an die Designs Ihrer Traktionsanwendungen. Zuverlässigkeit und die damit verbundene hohe Qualität sind besonders wichtig in Anwendungen, in denen Produkte mit einer erwarteten Nutzungsdauer von 20 bis 30 Jahren zum Einsatz kommen. Die Komponenten in der Traktionsanwendung stehen auch in Sachen Energienutzung und Effizienz auf dem wachsenden Prüfstand. Zudem haben Fusionen und Übernahmen in dieser wachsenden Branche in den letzten Jahren stark zugenommen. Das Ergebnis: Ihre Kunden müssen sich auf einem immer stärker umkämpften Markt behaupten.
Aus diesem Grund werden vor allem hochwertige Produkte und Lösungen benötigt, damit Kunden ihre Position auf dem Traktionsmarkt stärken und ausbauen können. An erster Stelle stehen effiziente Komponenten zur Reduzierung von Energieverlusten. Weiterhin müssen Sie garantieren können, dass Ihre Designs einschlägige Vorschriften und Normen sowie gängige Sicherheitsanforderungen erfüllen. Holen Sie sich dafür einen starken Partner wie Infineon an die Seite.
Traktionssystemdiagramm
Hochwertige Lösungen für Traktionssysteme
Infineon kennt die Herausforderungen der Traktionsdesigns von heute. Mit unserem umfassenden Portfolio an erstklassigen Lösungen, die sich durch eine hohe Leistungsdichte und überragende Effizienz auszeichnen, sind Sie bestens gewappnet. Unsere Produkte sind für ihre lange Lebensdauer bekannt und tragen damit zur Zuverlässigkeit Ihrer Traktionsanwendung bei – Jahr für Jahr und unter extremen Umgebungsbedingungen. Für Ihr skalierbares Traktionssystem steht Ihnen unser vereinfachtes Systemdesign zur Verfügung.