ZSC-Topologie
Infineon hat eine zweistufige Architektur zur Wandlung einer Eingangsspannung von 48 V (bzw. 54 V) für die Stromversorgung von Hochleistungsprozessoren (CPUs, GPUs, SoCs, ASICs usw.) entwickelt. Sie ist flexibel implementierbar und skalierbar, sodass sie ohne Leistungseinbußen für verschiedene Leistungsstufen einsetzbar ist. Der ZSC-Wandler von Infineon bietet höchste Effizienz und Leistungsdichte bei der Wandlung von 48 V auf eine Zwischenbusspannung, wobei eine kapazitive Energieübertragung und weich schaltende Leistungs-MOSFETs zum Einsatz kommen. So ist eine einfache und risikoarme Umstellung von älteren 12-V-Systemen auf eine 48-V-Infrastruktur bei deutlich geringeren Gesamtbetriebskosten möglich.
Der ZSC-Wandler von Infineon lässt sich mit bereits verfügbaren, für die Serienfertigung zugelassenen Produkten implementieren.
Die wichtigsten Produkte:
- OptiMOSTM 5/6-Leistungs-MOSFETs für 25 V und 40 V
- EiceDRIVERTM-Gate-Treiber
- XMCTM-Mikrocontroller-Familie
Je nach Systemanforderungen oder Beschränkungen kann der ZSC-Wandler von Infineon als Modul oder direkt auf der Platine implementiert werden. Die Möglichkeit der bidirektionalen Stromübertragung bietet Entwicklern von Stromversorgungsarchitekturen höchste Flexibilität, denn so können hocheffiziente und kompakte Buswandler für eine Spannungsumwandlung von 48 V zu 12 V und umgekehrt mit ein und demselben Design realisiert werden.
- Hohe Effizienz und Leistungsdichte
- Weiches Schalten der branchenweit führenden OptiMOSTM 5/6-MOSFETs von Infineon
- Einfaches Design
- Einfache Implementierung mit XMCTM-Mikrocontrollern
- Bidirektionaler Stromfluss
- Flexible Implementierung
- Als Modul oder direkt auf der Platine
- Skalierbare Architektur
- Einfache Skalierbarkeit je nach Anforderungen hinsichtlich Leistungspegel und Busspannung
- Robustes Systemdesign
- Intelligente Fehlerkommunikation zwischen dem XMCTM-Mikrocontroller und dem digitalen Mehrphasen-Controller