DC-DC-Wandler
Gleichspannungswandlung für Telekommunikationsanwendungen
Infineon stellt Lösungen für das Stromverteilungsnetz von Telekommunikationsinfrastrukturen, z. B. 5G-Zellen und Basisstationen sowie die zugehörigen Subsysteme, zur Verfügung.
In einem typischen System liefert ein AC-DC-Wandler oder ein isolierter PoE-Wandler eine Eingangsspannung. Ausgehend von dieser zentralen Stromversorgung umfasst das ständig anwachsende Portfolio von Infineon Produkte für alle Stufen der Gleichspannungswandlung – von IBC-Wandlern bis hin zu Wandlern für den Point-of-Load (PoL), über die analoge Front-End-Geräte (AFEs), FPGAs oder ASICs versorgt werden können.
Dank des Mehrphasen-Controllers mit integrierten Leistungsstufen können Entwickler von Stromversorgungslösungen bei der Versorgung von Hochleistungsprozessoren mit Strom auch höchste Dynamikanforderungen erfüllen.
Mit den Produkten von Infineon haben Sie eine geeignete Antwort auf die typischen Herausforderungen beim Einsatz von DC-DC-Wandlern in Telekommunikationssystemen. Hierzu gehören unter anderem:
- Hoher Wirkungsgrad in Verbindung mit hoher Leistungsdichte
- Hohe Zuverlässigkeit zur Minimierung der Wartungskosten
- Flexibilität und hohe Leistung der digitalen Controller
- Umfassende Überwachungs- und Telemetriefunktionen dank der digitalen Architekturen
Infineon ist außerdem in der Entwicklung von Halbleitern mit breitem Bandabstand sehr aktiv: Anwendungsstudien zeigen deutlich klare Vorteile von e-Modus-GaN-HEMTs in Telekommunikationsanwendungen. Zudem sind mehrere Evaluation Boards verfügbar, die nicht nur die Leistungsfähigkeit der Produkte von Infineon demonstrieren, sondern auch als Referenzdesigns für verschiedene Wandler-Topologien dienen können.
Im Blockdiagramm unten finden Sie empfohlene Produkte von Infineon für die Gleichspannungswandlung bei Telekommunikationssystemen. Ergänzt werden diese durch Referenzdesigns und unser Angebot von Leiterplatten, mit denen Sie schneller ans Ziel kommen.

Im Schulungsmodul 1 lernen Sie das Konzept der digitalen Leistungsregelung kennen und sehen einen Vergleich zwischen einem digitalen Regelkreis und analogen Gleichspannungswandlern.