Eine bessere Gesundheitsversorgung mit der elektronischen Gesundheitskarte
Telematik im Gesundheitswesen zur Missbrauchsprävention

Missbrauch im Gesundheitswesen kostet staatliche und private Versicherungsträger weltweit jährlich hunderte Millionen Dollar. Mit herkömmlichen papierbasierten oder einfachen Speicherkarten können Krankenkassen nur schwer nachverfolgen, ob es sich bei dem Patienten oder Benutzer tatsächlich um die versicherte Person handelt.
Elektronische Gesundheitskarten spielen für die Betrugsprävention eine zunehmend wichtige Rolle, da die Methoden – insbesondere aus dem Bereich der Biometrie – zur Identifizierung einer Person immer zuverlässiger werden. Den Patienten bieten die elektronischen Karten erhebliche Vorteile: Sie dienen als Speichermedium für wichtige medizinische Daten sowie die Medikamentenhistorie des Patienten oder für ärztliche Verordnungen und Rezepte.
Auch die Sozialversicherungsnummer lässt sich darauf gesichert speichern. Bei all diesen Daten handelt es sich um hochsensible Informationen, sodass der Datenschutz eine besondere Priorität haben muss.
Der großflächige Einsatz der Karten verlangt zudem nach einer einfachen Verwaltung und – was noch wichtiger ist – einer ausgereiften Telematik-Infrastruktur, die sämtliche Instanzen der Versorgungskette einbindet und gleichzeitig dynamische Aktualisierungen von Daten und Funktionen ermöglicht.
Der vertrauenswürdige Partner für moderne eGK-Anwendungen
Als weltweit führender Anbieter von Sicherheitslösungen für behördliche Identifizierungsanwendungen finden sich unsere Sicherheitscontroller in weltweit 60% aller elektronischen Gesundheitskarten wieder. Unser Fokus in der technologischen Entwicklung liegt darin, die Time-to-Market für unsere Kunden kontinuierlich zu verkürzen. So wurde beispielsweise unsere Controller-Familie SLE 78 speziell mit dem Ziel entwickelt, alle Anforderungen der elektronischen Gesundheitsversorgung zu erfüllen – von der Kosteneffizienz bis hin zu zukunftssicheren Speicherfunktionen, die für einen Zeitraum von über 10 Jahren ausgelegt sind. Unsere Plattformen unterstützen sämtliche standardisierten kryptographischen Methoden und Schlüssellängen, damit auch zusätzliche Applikationen wie Sozialversicherungsausweis oder Bezahlkarte nach Bedarf integriert werden können.
Führende Technologien für die elektronische Gesundheitskarte der Zukunft

Kunden schätzen unsere Lösungen, weil sie Daten zuverlässig schützen und bereits heute künftige Anforderungen an Speicherplatz, Leistung und Kosten erfüllen. Die SLE 78-Familie ist beispielsweise mit Integrity Guard ausgestattet, einem selbstprüfenden dualen Prozessor, der sensible Daten nicht nur speichert, sondern auch intern in verschlüsselter Form verarbeitet.
Diese Technologie wurde speziell für die Implementierung von Sicherheitslösungen und für Zertifizierungsprozesse entwickelt. In Kombination mit unserem Speicher SOLID FLASH™ kann Integrity Guard Ihre Time-to-Market deutlich verkürzen und damit die Betriebskosten senken.
Um den Einsatz zu vereinfachen, bieten wir auch vollständig integrierte Softwarelösungen auf nativen oder Java-Plattformen an.
Unser Produktangebot auf einen Blick:
SLE 78-Produktfamilie: Sicherheitscontroller mit digitaler Integrity Guard-Technologie
SLE 77-Produktfamilie: Sicherheitscontroller
SLJ 52G-Produktfamilie: Java Card™-Plattform für SLE 78
SLN 52G-Produktfamilie: Native generische Plattform für SLE 78
SLJ 32G-Produktfamilie: Java Card™-Plattform für SLE 77
Infineon erhält das Siegel „IT Security Made in Germany“