Der elektronische Reisepass der Zukunft
Zukunftssichere, elektronische Reisepässe stärken die internationale Sicherheit
Der Reisepass entwickelt sich rasant vom handgeschriebenen Blatt Papier mit eingeklebtem Foto zu einem vollständig digitalisierten, elektronischen Dokument. Mit digitalen Zertifikaten ließe sich die nationale Sicherheit enorm verbessern. Außerdem könnte die Passabfertigung durch automatische Grenzkontrollen und maschinenlesbare, elektronische Ausweise erheblich beschleunigt werden.
Biometrische Reisepässe bergen jedoch auch eine ganze Reihe von Herausforderungen. Aspekte wie Interoperabilität und Vertrauenswürdigkeit sind unerlässlich, damit die Behörden echte Reisepässe aus anderen Ländern sofort erkennen können. Außerdem müssen kommende Standards der ICAO (International Civil Aviation Organization wie beispielsweise LDS 2.0 berücksichtigt werden, durch die sowohl personenbezogene, biometrische Daten als auch Reisedokumente, wie Visa, auf dem Chip gespeichert werden können. Langlebigkeit und leistungsstarke, kontaktlose Lesbarkeit sind weitere entscheidende Erfolgsfaktoren.
Der vertrauenswürdige Partner für moderne elektronische Reisepassanwendungen
Infineon Technologies liefert schon heute Chips für mehr als 50 % aller europäischen Reisepassprojekte und über 75 % aller E-Pässe im asiatisch-pazifischen Raum. Unsere mehrfach ausgezeichneten Sicherheitsarchitekturen sind bereit für die Zukunft und verarbeiten Reisepassdaten schneller als alle anderen. Weitere Faktoren, die für uns sprechen, sind die hohe Standardisierung unserer Produkte, eine umfassende Protokollunterstützung und die Einhaltung der ICAO-Spezifikation.
Moderne Technologien für den E-Pass von morgen
Unsere SLE 78 Sicherheitscontroller sind mit digitaler Hardwaresicherheit Integrity Guard, SOLID FLASH™, Mega Memory und VHBR (Very High Bit Rates) für Höchstleistungen ausgestattet, so ermöglichen sie die Schnelligkeit und den Nutzungskomfort, den die Reisenden heute und in Zukunft an den Grenzkontrollen erwarten.
Darüber hinaus liefern unsere integrierten Lösungen die beste Kombination aus Hardware und Software, wodurch der Entwicklungsaufwand verringert und die Markteinführungszeit weiter verkürzt wird. Kunden in aller Welt vertrauen auf die integrierten, direkt einsatzbereiten und mehrfach zertifizierten Plattformen von Infineon – vom einfachen Ausweis bis hin zur umfangreichen High-End-Kombi-Lösung.
Unser Portfolio auf einen Blick:
Infineon erhält das Siegel „IT Security Made in Germany“