Mobile-ID
Hardware-Sicherheitslösungen für eine schnelle, komfortable und sichere Identifizierung über Mobilgeräte

Die Digitalisierung ist weiterhin auf dem Vormarsch und verändert unser öffentliches und privates Leben in zahllosen Bereichen, von Behördengängen bis hin zur Buchung eines Mietwagens. Mobile Endgeräte entwickeln sich zum bevorzugten Zugriffspunkt für die Nutzung von Online-Diensten. Das haben auch Behörden erkannt und möchten Mobile-ID-Lösungen nun auch im Bürgerservice nutzen. Ein Verbraucher wird neuen Technologien zur Identifizierung und Authentifizierung nur dann den Vorzug geben, wenn sie schnell, komfortabel und sicher anzuwenden sind. Auf Herstellerseite stehen bei den Anforderungen an Mobile-ID-Lösungen hingegen Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz sowie eine kurze Time-to-Market im Vordergrund. Außerdem benötigen sie die jeweils passende Sicherheitslösung.
Infineon steht für vertrauenswürdige Sicherheitslösungen
Ganz gleich, ob es um die Erwartungen der Endverbraucher oder die Anforderungen der Hersteller geht – Sicherheitslösungen von Infineon sind eine solide Basis für jedes Mobile-ID-Projekt. Vertrauen auch Sie auf unsere bewährte Expertise für kontaktlose Sicherheitstechnologien und rüsten Sie Ihre klassischen eID-Anwendungen für die mobile Nutzung um. Im mobilen Umfeld werden biometrische Daten einer Person in einem gesicherten eID-Dokument gespeichert und über einen verschlüsselten Kanal abgerufen. Die Vorteile unserer Mobile-ID-Lösung liegen auf der Hand:
- Das Mobiltelefon ersetzt die Brieftasche und dient als Bezahlmittel, Ausweis, Fahrkarte für öffentliche Verkehrsmittel, Treuekarte uvm.
- Vertrauliche Daten werden verschlüsselt auf dem Mega-Byte-Chip gespeichert.
- Nahtlose Migration klassischer eID-Dokumente über unsere kontaktlose ISO14443-Technologie.
- Speicherung und Übertragung großer Datenmengen mit der führenden Integrity-Guard-Technologie von Infineon.
- Große Auswahl an hochwertigen Chips für die unterschiedlichsten Formfaktoren: SIM-Karte, Embedded SE, microSD-Karte, NFC-basierte Mobile-ID, Bluetooth Low Energy-Token.
Erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Mobile-ID-Sicherheitslösung von Infineon klassische eIDs nahtlos zu gesicherten eIDs für die mobile Nutzung migrieren.
Schlüsselanforderung Formfaktor

Damit eine Mobile-ID-Lösung sich für möglichst viele Anwendungsszenarien eignet, muss sie mit den unterschiedlichsten Formfaktoren kompatibel sein. Letztlich bestimmen die Bedürfnisse von Dienstleistern und Verbrauchern, welchen Formfaktor sie nutzen müssen, um mobile ID-Anwendungen sicher zu implementieren und spezifische Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen - wo immer und wann auch immer.
Infineon erhält das Siegel „IT Security Made in Germany“