Access-Management
Mehr Effizienz und Leistung kombiniert mit erstklassiger Funktionalität, Flexibilität, Komfort und Sicherheit
Eine neue Dimension der Sicherheit
Vom Aufschließen der Wohnungs-, Haus- oder Bürotür über den Fahrkartenkauf im Bus bis hin zum Einlass in ein ausverkauftes Stadion ist der Zugang zu vielen Orten und Einrichtungen heute über ein elektronisches Zugangsverwaltungssystem geregelt. Dieses praktische und komfortable Authentifizierungs- oder Berechtigungsverfahren bestimmt, wer z. B. Zutritt zu einem Gebäude oder Platz erhält oder einen bestimmen Service nutzen darf. Zwar bietet ein solches System grundsätzlich zahlreiche Vorteile – vor allem für seine Nutzer – doch weisen viele heute genutzte Systeme Schwachpunkte in ihrer Infrastruktur für die Zugriffsverwaltung auf, sodass sie besonders anfällig für Angriffe sind. Zur Verringerung potenzieller Risiken zeigt sich eine stark zunehmende Bereitschaft von Unternehmen und Institutionen zum Umstieg von einem in sich geschlossenen, an den Anwender gebundenen, proprietären Altsystem mit Sicherheitslücken zu einem effizienteren und sicheren System, das auf einem offenen Standard basiert und nicht proprietär ist.
Eine große Vielfalt an Access-Management-Systemen
Der heutige Markt für Systeme zur Zugangs- und Zugriffsverwaltung lässt sich am besten als sehr zersplittert und uneinheitlich beschreiben. Dies liegt vor allem an der breiten Palette von Segmenten und Anwendungen, die hier abgedeckt werden. Es gibt unter anderem Zugangskontrollsysteme zu Bürogebäuden von Unternehmen und Behörden, zu Hotelzimmern und Sportveranstaltungen sowie kundenkartenbasierte Zugriffssysteme und verwandte Lösungen zum Bezahlen von Kleinbeträgen (Micropayment). Da für jedes Segment eigene Sicherheitsanforderungen gelten, sind die meisten Access-Management-Systemlösungen sehr komplex und können oft nur schwer oder überhaupt nicht auf den jeweiligen Bedarf skaliert werden. Ein weiterer Nachteil ist, dass die festgelegte Sicherheitsstufe nach der Implementierung einer Lösung nicht auf einfache Weise angepasst werden kann.
Zum Glück gibt es inzwischen Möglichkeiten, um dies alles zu ändern. Die Lösung sind Zugangs- bzw. Zugriffsverwaltungssysteme, die die Effizienz und die Leistung des Systems erhöhen und gleichzeitig erstklassige Funktionalität, Flexibilität, Komfort und Sicherheit bieten.