Elektronisches Mauterhebungssystem (ETC-System)
Zuverlässige Lösungen mit hohen Sicherheitsstandards
Lösungen zur Bewältigung der Verkehrsproblematik für ein besseres Leben in der Stadt
Wie wir alle wissen, stellt der Verkehr eine der größten Herausforderungen für die Lebensqualität im städtischen Umfeld dar. Verkehrsstaus sind für Autofahrer in Städten heutzutage der Normalzustand. Dadurch wird die Luft in den Städten immer schlechter. Und auch ein flüssiger Verkehr ist kaum mehr möglich. Zur Lösung dieses Problems setzen die Stadtverwaltungen immer häufiger auf intelligente elektronische Mautsysteme. Vor allem in den Zentren der Städte kann über Mautgebühren für Fahrzeuge, die in die Innenstadtbereiche fahren, die räumliche und zeitliche Verteilung des Verkehrsaufkommens reguliert werden. Dadurch verringert sich die Anzahl von Fahrzeugen, die die Zufahrtsstraßen und Hauptverkehrsadern der Großstädte belasten, die Luftverschmutzung geht zurück und bestimmte Gebiete werden wieder attraktiver für Fahrradfahrer und Fußgänger.
Unterstützung von elektronischen Mautsystemen durch sichere und zuverlässige Lösungen
Zur optimalen Unterstützung von elektronischen Straßenmautsystemen bietet unser Produktportfolio zuverlässige Lösungen mit hohen Sicherheitsstandards. Diese verringern die Gefahr, dass die Systeme zweckentfremdet oder für Betrugszwecke missbraucht werden. Unabhängig davon, ob sich das entsprechende Gerät im Nummernschild befindet, an der Windschutzscheibe angebracht ist oder ob Smart Cards oder Wearables zum Einsatz kommen – die sichere und schnelle Fahrzeugidentifikation ermöglicht ein ungehindertes Fahren. Durch die Möglichkeit zum kontaktlosen Bezahlen lässt sich der Verkehrsfluss bei Einsatz eines Mautsystems noch weiter beschleunigen.