Heizung Lüftung Klima (HLK)
Besonders zuverlässige und hochleistungsfähige Datenspeicherlösungen von Infineon
Wir bei Infineon haben den Bedarf an besonderer Zuverlässigkeit, Hochverfügbarkeit und hoher Leistungsfähigkeit bei RAID-Systemen erkannt. RAID ist eine Technik, bei der mehrere physische Speicherplatten zu einem logischen Verbund kombiniert werden, um einen Datenspeicher mit hoher Speicherdichte zu bilden, der Datenredundanz, Datenintegrität und/oder Leistungsverbesserung bietet. RAID-Controller sind Karten zur Verwaltung und Steuerung der im Verbund vorhandenen Festplatten- oder SSD-Speicherlaufwerke.
Unsere nichtflüchtigen SRAM- (nvSRAM-Speicher) und F-RAM-Module werden in diesen RAID-Kartenanwendungen allgemein zur Protokollierung der Datenpakete genutzt, während die Daten zwischen dem Host- und dem Speichersystem übertragen werden. Diese Funktion wird auch als „Journaling“ bezeichnet. Wenn während eines Schreibvorgangs ein Stromausfall im System auftritt, werden die Journalinformationen zurückgelesen, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist. So können ggf. noch nicht auf die Speicherplatte geschriebene Daten identifiziert und nachträglich noch geschrieben werden. Im Vergleich zu nichtflüchtigen Speichern zeichnen sich parallele nvSRAM-Speicher und serielle Quad-SPI-F-RAM-Speicher durch folgende Eigenschaften aus: schnelle Schreibgeschwindigkeiten, außerordentlich lange Lebensdauer und die Fähigkeit zur sofortigen Speicherung von Daten bei einem Stromausfall ohne Einsatz einer Batteriepufferung.
Hohe Zuverlässigkeit zur Erhaltung kritischer Daten ohne Leistungseinbußen
- Keine Notwendigkeit des Einsatzes von Pufferbatterien oder Superkondensatoren
- Unbegrenzte Anzahl (nichtflüchtiger) Schreibzyklen mit Busgeschwindigkeit
- Sofortige Speicherung der Daten bei Stromausfall
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Hochwertige Lösungen und Supportleistungen für HLK-Anlagen
Für jedes Bauteil einer HLK-Anlage – Belüftung, Pumpen und Ventile – ist Infineon der richtige Partner. Warum? Weil wir wissen, vor welchen Herausforderungen Sie gerade stehen, insbesondere im Hinblick auf Geräuschpegel, Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit. Wir sind seit Jahren erfolgreich in diesem Bereich tätig und unser Expertenteam hat genau die Bauteile und Lösungen entwickelt, die Sie brauchen. Klicken Sie auf eine Unteranwendung für eine HLK-Anlage, um mehr darüber zu erfahren.
Webinar - Optimizing energy efficiency and air quality in HVAC systems

In this Webinar learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.
Introduction to RAC (Residential Air Condition) & HVAC (Heating, Ventilation and Air Condition) (E1)
HVAC is an acronym of “Heating, Ventilation and Air Condition”, Refers to a system in a home or building that produces safe, clean, flowable ,comfortable air within a space. The HVAC application include of the Residential Air-condition, Residential HVAC and commercial HVAC. The Power efficiency and smart function drive this application growth. This introductory training provides an application overview of Residential Air-con and HVAC.
Learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.
HVAC is an acronym of “Heating, Ventilation and Air Condition”, Refers to a system in a home or building that produces safe, clean, flowable ,comfortable air within a space. The HVAC application include of the Residential Air-condition, Residential HVAC and commercial HVAC. The Power efficiency and smart function drive this application growth. This introductory training provides an application overview of Residential Air-con and HVAC.
Get to know how to boost the efficiency of heating, ventilation, and air conditioning appliances by using Infineon CoolSiC™ PFC solutions!
Driving decarbonization and digitalization together is crucial and the IGBT7 technology plays a major role along this entire energy chain. This training video will introduce the discrete TRENCHSTOP™ IGBT7 family and share its five decisive values and the application positioning.

The training gives an overview of predictive maintenance in HVAC and the role of sensors. It presents our offering and partner approach.