Videoüberwachung – IP-Kameras
Lösungen für alle Funktionen eines Kamerasystems zur Videoüberwachung
Sie können ruhig schlafen, wenn Sie wissen, dass Ihr Eigentum geschützt ist. Fortschritte in der Technologie der Videoüberwachung heben die Sicherheitslösungen für den Schutz von Innen- und Außenbereichen auf eine neue Stufe. Auf diese Weise können Sie Ihr Gebäude gegen unerwünschtes Eindringen schützen und ungewöhnliches Verhalten erkennen.
Mit Steuerungssystemen und Cloud-Plattformen verbundene, intelligente Kameras erkennen Eindringlinge schneller und warnen Sie im Falle einer Gefahr. Wenn Überwachungs- und IP-Kameras mit zuverlässigen und präzisen Sensoren ausgestattet sind, können IoT-Funktionen zur Erhöhung der Sicherheit implementiert werden. Auf diese Weise lässt sich ein Einbruch oder anderes ungewöhnliches Verhalten deutlich besser erkennen.
Eine erstklassige Kameratechnologie muss natürlich zuverlässig und effizient funktionieren, damit eine kontinuierliche Bildaufzeichnung gewährleistet ist – und das bei reduzierten Betriebskosten und weniger Bandbreitenbedarf. Vernetzte IP-Kameras haben häufig eine niedrige Stromaufnahme und weisen leistungsfähige Wärmeerfassungsfunktionen auf.

Infineon Developer Community is available 24x7 for you to connect and network with engineers across the globe. Get help from Infineon support engineers, and expert members to solve your design challenges anytime, from anywhere, in any topic, and in your preferred language.
Systemdiagramm: Überwachungssystem
Mit dem 60-GHz-Radarsensor BGT60LTR11AIP von Infineon wird Ihr Kamerasystem immer nur dann aktiviert, wenn eine Bewegung erkannt wird, wodurch die Betriebskosten sinken und weniger Bandbreite notwendig ist. Zusätzlich bietet Infineon eine umfangreiche Palette von Sensoren, mit denen zusätzliche IoT-Funktionen, wie ein integriertes Einbruchserkennungssystem mit MEMS-Hochleistungsmikrofonen und Drucksensor, möglich sind. Mit der Produktfamilie der 3D-Magnet- und Hallsensoren von Infineon kann die Autopositionierungsfunktion von Kamerasystemen verbessert werden. Dies bedeutet bessere Nutzbarkeit und Qualität der Bildaufzeichnungen.
Für eine stabile Verbindung des Kamerasystems mit den Cloud- und Steuerungssystemen bietet Infineon eine breite Palette an Konnektivitätslösungen für Wi-Fi, Bluetooth® und USB. Da jedes vernetzte Gerät zum Ziel von Cyberangriffen werden kann, gib es die Produktfamilie Optiga Trust von Infineon. Mit diesen Sicherheitsmodulen können Sie die Systeme gegen Cyberbedrohungen wappnen.
Die breite Palette an hoch effizienten Halbleiterlösungen mit hoher und niedriger Stromaufnahme und ausgezeichnetem thermischen Verhalten von Infineon ermöglicht die Entwicklung besonders effizienter Kameralösungen für die Videoüberwachung.

Mit diesen anschlussfertigen Modulen können Sie Ihr Design schneller marktreif machen. Diese Lösung bietet Ihnen maximale Flexibilität bei der Auswahl des Formfaktors, sodass Sie genau die Lösung erhalten, die Sie für Ihr Design benötigen. Ohne jegliche Einschränkungen!
Sie können den Gesamtentwicklungsaufwand verringern und Ihre Prozesse rationalisieren. Dadurch lässt sich die Kosteneffizienz erhöhen und die Zeit bis zur Marktreife verkürzen.
Und es gibt noch einen weiteren Vorteil: Dank unseres Services ist es nicht mehr erforderlich, eSIMs zum Aufspielen des Betriebssystems an einen Serviceanbieter zu schicken, der sie dann zu diesem Zweck in einem spezifischen Gerät für den regionalen Markt anpassen muss. Das Vermeiden dieses Schritts schützt die Komponenten, verringert Ausfälle und erhöht allgemein die Qualität Ihrer Lösung.
Sie können ruhig schlafen, wenn Sie wissen, dass Ihr Eigentum geschützt ist. Fortschritte in der Technologie der Videoüberwachung heben die Sicherheitslösungen für den Schutz von Innen- und Außenbereichen auf eine neue Stufe. Auf diese Weise können Sie Ihr Gebäude gegen unerwünschtes Eindringen schützen und ungewöhnliches Verhalten erkennen. Mit Steuerungssystemen und Cloud-Plattformen verbundene intelligente Kameras erkennen Eindringlinge schneller und warnen Sie im Falle einer Gefahr. Wenn Überwachungs- und IP-Kameras mit zuverlässigen und präzisen Sensoren ausgestattet sind, können IoT-Funktionen zur Erhöhung der Sicherheit implementiert werden. Auf diese Weise lässt sich ein Einbruch oder anderes ungewöhnliches Verhalten deutlich besser erkennen.
Eine erstklassige Kameratechnologie muss natürlich zuverlässig und effizient funktionieren, damit eine kontinuierliche Bildaufzeichnung gewährleistet ist – und das bei reduzierten Betriebskosten und weniger Bandbreitenbedarf. Vernetzte IP-Kameras haben häufig eine niedrige Stromaufnahme und weisen leistungsfähige Wärmeerfassungsfunktionen auf.
Mit dem 60-GHz-Radarsensor BGT60LTR11AIP von Infineon wird Ihr Kamerasystem immer nur dann aktiviert, wenn eine Bewegung erkannt wird, wodurch die Betriebskosten sinken und weniger Bandbreite notwendig ist. Zusätzlich bietet Infineon eine umfangreiche Palette von Sensoren, mit denen zusätzliche IoT-Funktionen wie ein integriertes Einbruchserkennungssystem mit MEMS-Hochleistungsmikrofonen und Drucksensor möglich sind. Mit der Produktfamilie der 3D-Magnet- und Hallsensoren von Infineon kann die Autopositionierungsfunktion von Kamerasystemen verbessert werden. Dies bedeutet bessere Nutzbarkeit und Qualität der Bildaufzeichnungen.
Für eine stabile Verbindung vom Kamerasystem zu den Cloud- und Steuerungssystemen bietet Infineon eine breite Palette an Konnektivitätslösungen für Wi-Fi, Bluetooth und USB. Da jedes vernetzte Gerät zum Ziel von Cyberangriffen werden kann, gib es die Produktfamilie Optiga Trust von Infineon. Mit diesen Sicherheitsmodulen können Sie die Systeme gegen Cyberbedrohungen wappnen.
Die breite Palette an hoch effizienten Halbleiterlösungen mit hoher und niedriger Stromaufnahme und ausgezeichnetem thermischen Verhalten von Infineon ermöglicht die Entwicklung besonders effizienter Kameralösungen für die Videoüberwachung.

Kombination aus Bild und Ton für eine effektivere Videoüberwachung:
- Aktivierung der Kamera durch ungewöhnliche Geräusche (z. B. Schüsse, Glasbruch)
- Effektivere Alarmfunktionen zur Erkennung von ungewöhnlichem Verhalten durch Analyse von mehr Umgebungsdaten (z. B. Erkennung von aggressivem Verhalten)
Im Angebot für Sie: XENSIV™-MEMS-Mikrofone von Infineon – mit geringem Eigenrauschen (SNR), großem Dynamikumfang, geringer Verzerrung und hohem akustischen Übersteuerungspunkt.