Smart-Home-Sicherheit
Besonders zuverlässige und hochleistungsfähige Datenspeicherlösungen von Infineon
Wir bei Infineon haben den Bedarf an besonderer Zuverlässigkeit, Hochverfügbarkeit und hoher Leistungsfähigkeit bei RAID-Systemen erkannt. RAID ist eine Technik, bei der mehrere physische Speicherplatten zu einem logischen Verbund kombiniert werden, um einen Datenspeicher mit hoher Speicherdichte zu bilden, der Datenredundanz, Datenintegrität und/oder Leistungsverbesserung bietet. RAID-Controller sind Karten zur Verwaltung und Steuerung der im Verbund vorhandenen Festplatten- oder SSD-Speicherlaufwerke.
Unsere nichtflüchtigen SRAM- (nvSRAM-Speicher) und F-RAM-Module werden in diesen RAID-Kartenanwendungen allgemein zur Protokollierung der Datenpakete genutzt, während die Daten zwischen dem Host- und dem Speichersystem übertragen werden. Diese Funktion wird auch als „Journaling“ bezeichnet. Wenn während eines Schreibvorgangs ein Stromausfall im System auftritt, werden die Journalinformationen zurückgelesen, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist. So können ggf. noch nicht auf die Speicherplatte geschriebene Daten identifiziert und nachträglich noch geschrieben werden. Im Vergleich zu nichtflüchtigen Speichern zeichnen sich parallele nvSRAM-Speicher und serielle Quad-SPI-F-RAM-Speicher durch folgende Eigenschaften aus: schnelle Schreibgeschwindigkeiten, außerordentlich lange Lebensdauer und die Fähigkeit zur sofortigen Speicherung von Daten bei einem Stromausfall ohne Einsatz einer Batteriepufferung.
Hohe Zuverlässigkeit zur Erhaltung kritischer Daten ohne Leistungseinbußen
- Keine Notwendigkeit des Einsatzes von Pufferbatterien oder Superkondensatoren
- Unbegrenzte Anzahl (nichtflüchtiger) Schreibzyklen mit Busgeschwindigkeit
- Sofortige Speicherung der Daten bei Stromausfall
Absicherung von Smart Homes mit einfach zu integrierenden Sicherheitslösungen
Das Zukunftskonzept Smart Home ist mittlerweile in der Realität angekommen. Heute bietet das Smart Home:
- Smart-Home-Geräte wie Raumklimasysteme, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Staubsauger und Kühlgeräte
- Smart-Home-Monitoring wie Türverriegelungen, Rauchmelder, drahtlose Sicherheitskameras, Bewegungs- und Kontaktmelder
- Intelligente Wohnbeleuchtung wie RF-fähige LED-Lampen, RF-fähige Lampen, Leuchtencontroller, vernetzte Schalter und Tastenfelder
- Smart-Home-Gateways
- Entertainment-Produkte
Ohne jeden Zweifel ist Smart Home ein Konzept mit vielen Vorteilen. Es macht das Leben leichter und kann dazu beitragen, Geld und Energie zu sparen. Darüber hinaus ermöglicht es neue Geschäftsmodelle, neue Services und neue Features.
Doch ungeschützte Smart-Home-Geräte sind auch ein äußerst reizvolles Ziel für Angreifer, die in Heimnetzwerke eindringen, sensible persönliche Daten stehlen und missbrauchen oder sich sogar unbefugten Zutritt zu Smart Homes verschaffen könnten. Schlimmer noch: Über vernetzte Smart-Home-Geräte sind sogar Angriffe in größerem Maßstab wie DDOS-Angriffe denkbar, die ganze Servernetzwerke außer Gefecht setzen können.
Verbraucher müssen vor Angriffen und Unternehmen vor Image-Schäden geschützt werden. Um einen optimalen Schutz zu ermöglichen, sind zuverlässige hardwarebasierte Sicherheitslösungen erforderlich. Hardwarebasierte Sicherheit bietet eine gesicherte Basis für umfangreiche Funktionen und starken Schutz der Systeme vor Manipulationen. Darüber hinaus ist Software auf sicherer Hardware davor geschützt, gelesen, kopiert und geklont, analysiert, decodiert und sabotiert zu werden.
Als einziges Unternehmen außerhalb Chinas ist Infineon Mitbegründer des Open Laboratory for Smart Home Interconnection Security in Peking. Ziel dieser Partnerschaft ist die Entwicklung von Standards zum besseren Schutz von vernetzten Haushaltsgeräten und Vorrichtungen im Internet der Dinge.
Mit uns gewinnen Sie nicht nur einen innovativen Partner, wenn Sie sich für Smart-Home-Sicherheit von Infineon entscheiden. Vielmehr profitieren Sie auch von unserem ISPN-Partnernetzwerk und können so den Implementierungsaufwand verringern und die Markteinführungszeit verkürzen.
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Sie auf Sicherheitslösungen von Infineon für Ihre Smart-Home-Projekte setzen sollten, z. B.:
- Expertise im Bereich Sicherheitsarchitekturen. Profitieren Sie von unserer umfassenden Expertise bei komplexen Sicherheitsarchitekturen für das gesamte Smart Home – vom Netzknoten bis zur Cloud.
- Skalierbare, flexible Sicherheitslösungen. Unsere Produkte passen sich an alle Anforderungen Ihrer Smart-Home-Applikationen an.
- Einfache Integration. Genießen Sie maximale Sicherheit bei minimalem Aufwand - mit unseren OPTIGA™-Lösungen erhalten Sie umfassende technische Unterstützung, um Ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen.
Sie wollen wissen, wie Sie Smart-Home-Sicherheit in Ihr Design integrieren können? Unsere Sicherheitsexperten haben die Antwort.