Universal-Motorantrieb – Frequenz- und Spannungsänderung
Regelung der Motordrehzahl durch Änderung der Frequenz und der Spannung des Motorsignals bei Antriebsleistungen von mehreren hundert Watt bis in den Megawattbereich
Bei Universalantrieben lässt sich die Motordrehzahl durch Änderung der Frequenz und der Spannung des Motorsignals regeln. Universalantriebe werden in Anwendungen wie Pumpen und Ventilatoren, in der Prozessautomatisierung oder für Kräne eingesetzt. Dabei ermöglichen sie Leistungen von mehreren hundert Watt bis in den Megawattbereich.
Unser Produktangebot zeichnet sich durch eine Kombination aus herausragender Leistung und Zuverlässigkeit aus, bietet ein attraktives Preis/Leistungsverhältnis und sorgt für Betriebssicherheit Ihres Motorsystems. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio aus effizienten, für Motorumrichter optimierten Halbleitern. Für smarte Designs im Niedrigleistungssegment stehen Ihnen unsere intelligenten Leistungsmodule (IPMs) und diskreten Halbleiterprodukte zur Verfügung. Zur Entwicklung von Antrieben mit mittlerer Leistung sind die Module unserer Produktfamilien EasyPIM™ und EconoPIM™ perfekt geeignet. Im Hochleistungsbereich sind EconoDUAL™- und PrimePACK™-Module die Lösungen der Wahl. In Kombination mit der innovativen .XT-Verbindungstechnologie können PrimePack™-Module dazu beitragen, das Dilemma der Überdimensionierung zu lösen, indem sie die Temperaturbeständigkeit der Bauteile und deren Lastwechselfestigkeit (Power Cycling) erhöhen und damit für eine längere Lebensdauer sorgen.
Eines der Highlights unserer Produktpalette sind die speziell für die Erfordernisse von Antriebsanwendungen ausgelegten TRENCHSTOP™ IGBT7-Module. Die TRENCHSTOP™ IGBT7-Komponenten eignen sich perfekt für Anwendungen mit Universalantrieben: Durch höhere Leistungsdichte, bessere Regelbarkeit und Überlastfestigkeit lassen sich Zeit- und Kosteneinsparungen realisieren. Die Module werden in einer Vielzahl von bewährten Bauformen angeboten. Eine attraktive Lösung für Hochgeschwindigkeitsantriebe und die Integration von Umrichtern sind unsere CoolSiC™-MOSFETs, da sie vor allem unter Teillast Schalt- und Leitungsverluste verringern.
Als Ergänzung unserer Leistungshalbleiter bieten wir ferner Gate-Treiber-ICs für alle Geräte auf Silizium- und Siliziumcarbid-Basis an. Unser umfangreiches EiceDRIVER™-Treiberportfolio bietet Produkte für jeden Bedarf – von einfacher Grundfunktionalität bis hin zu anspruchsvollen Funktionen. Das Portfolio der isolierten Gate-Treiber EiceDRIVER™ X3 Enhanced umfasst jetzt auch die Produktfamilien X3 Analog 1ED34xx und X3 Digital 1ED38xx mit DESAT, Miller-Klemme, Soft-Off-Funktion und Möglichkeit zur Konfiguration des I2C-Busses. Als Abrundung unseres Produktangebots unterstützen wir mit den XMC™- und AURIX™-Mikrocontrollern, den Mikrocontrollern der Produktfamilien PSoC62 und PSoC64 sowie den ergänzenden OPTIGA™ Trust-Lösungen für höchste Sicherheitsstandards den zunehmenden Konnektivitätsbedarf und machen Ihre Designs zudem fit für Industrie 4.0. In Kombination mit Sensoren aus unserer Produktfamilie XENSIV™ sind diese Lösungen der Schlüssel für eine intelligentere Sensorik Ihrer Designs. Dazu bieten sie die Möglichkeit, innovative Funktionen wie vorausschauende Instandhaltung zu implementieren. Mithilfe unserer Palette von externen Speicherlösungen sind komplexe Berechnungen zur Terminierung von vorausschauender Instandhaltung möglich.
Podcast4Engineers: Industrial Drives

Modern industrial drives need to be smaller, more efficient, and easier to use while delivering the performance and robust operation required in industrial applications such as commercial HVAC, robotics, and process automation.
Learn more about Infineon’s solutions for industrial drives and what’s to come in this area.
Webinar: CoolSiC™ – die Ideallösung für Servoantriebe (EN)

Siliziumcarbid-MOSFETs als Ideallösung für Servoantriebe? Absolut! Dieses interessante #Webinar zeigt, warum das so ist. Ferner werden die Leistungen von IGBTs und SiC-MOSFETs verglichen, und Sie erfahren, welche Vorteile die Nutzung der .XT-Technologie von Infineon bietet.
Anwendungspräsentation: Wir sorgen für effizientere Antriebe – unser Know-how zur Optimierung Ihrer Antriebssysteme (EN)

Wir sorgen für effizientere Antriebe. Unser Know-how zur Optimierung Ihrer Antriebssysteme. Die Folien dieses Webinars stehen auch zum Download zur Verfügung. Auf diese Weise erhalten Sie diese wertvollen Informationen gesammelt in einer PDF-Datei.
Whitepaper: Industrieantriebe im Wandel – optimieren Sie Ihre Antriebssysteme mit dem Know-how von Infineon (EN)

Die Zeiten, in denen Elektromotoren für Industrieanwendungen überdimensioniert und die sich daraus ergebenden Energiemehrkosten einfach hingenommen wurden, um die gewünschte Lebensdauer der Anwendung sicherzustellen, sind vorbei. Dieses Whitepaper beleuchtet einige der inzwischen verfügbaren Technologien, mit denen im Niederspannungsbereich und in der Robotik höhere Wirkungsgrade erreicht werden können.
In the technical introduction training, you became familiar with the full-bridge transformer driver family 2EP, which is a reliable power supply that supports Infineon’s top-notch switches and isolated gate drivers. By the end of this deep dive, you will be able to describe the working principle of this family and know about possible applications by understanding the effect of input voltage changes, transformer transfer ratio, and duty cycle changes on the isolated output voltage.
Leanr more about the 2EP EiceDRIVER™ power family, along with its features and advantages. Additionally, you will have an overview of the extensive application scope of the 2EP.

Möchten Sie wissen, welche verschiedenartigen Topologien es für diese Stufe der Stromwandlung gibt und welches Funktionsprinzip diese so leistungsfähig macht? Lernen Sie die Grundkonzepte von passiven Gleichrichtern und aktiven Zweipunkt-Gleichrichtern kennen.
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie am besten vorgehen, um entsprechend Ihren Anforderungen an Industrieantriebe zuverlässige und effiziente Lösungen zu finden. Hier werden die wichtigsten Fragen rund um Leistung, Spannungen, Topologie und Frequenz für Ihre Anwendung behandelt.

Lerninhalte:
- Grundlagen der Technologie, die im neuen Stromsensor TLI4971 von Infineon zum Einsatz kommt
- Wichtigste Merkmale, Vorteile und Nutzen