TV-Stromversorgung

Neben der hervorragenden Bildqualität erregen die Fernsehgeräte der neuen Generation großes Aufsehen durch ihre flachen Bildschirme. Eine der Hauptherausforderungen bei der Herstellung von Flachbildfernsehern ist die Stromversorgung. Dabei ist ein flaches Netzteil erforderlich, um die schmale Erscheinung des Fernsehgeräts zu erhalten. Des Weiteren benötigen die Hersteller universelle Designs, die sich aufgrund der wachsenden globalen Märkte weltweit verkaufen.
Das Design einer TV-Stromversorgung mit flachem Profil beginnt mit den richtigen Halbleiterlösungen. Infineon bietet Hoch- und Niedervolt-MOSFETs bester Qualität in oberflächenmontierbaren Gehäusen (SMD = surface mounted device). All diese Gehäuse bieten eine gute elektromagnetische Verträglichkeit und eine hervorragende thermische Leistung. Und im Gegensatz zu anderen Lieferanten können wir große Mengen liefern. Entdecken Sie außerdem unsere große Auswahl an Controller-ICs mit umfassenden Schutzfunktionen, die sich für die universelle Verwendung in Fernsehgeräten aller Größen eignen.