Stromrichter für Leistungen von 250 W bis 600 W
Hier finden Sie Referenzdesigns, empfohlene SNT-IC-Produkte, Online-Simulationen und Designressourcen für SNT-Schaltungen – geeignet für Netzteile von 250 W bis 600 W
AC-DC-Schaltnetzteile (SNTs) für 250 W bis 600 W werden typischerweise in Industrie- und MSR-Systemen, beispielsweise für Prozessteuerung, Fertigungsautomatisierung und Maschinensteuerungen, oder für PC-Netzteillösungen verwendet.
Die SNT-Lösungen von Infineon sind so konzipiert, dass sie aus weniger Komponenten bestehen, die gewünschten Energy Star-Kriterien erfüllen und die strengen THD-Standards einhalten. Unsere robusten und zuverlässigen Lösungen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
- großer Betriebsbereich mit uneingeschränkter Leistungsabgabe über den gesamten Bereich,
- hoher Leistungsfaktorkorrekturwert von > 0,98
- äußerst niedrige Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb und
- verlustlose OR-Funktion für den Einsatz mehrerer paralleler Ausgangsmodule.
Im Blockdiagramm unten finden Sie empfohlene Produkte für Ihr Design. Außerdem können Sie die Liste der verfügbaren Referenzdesigns durchsuchen. Nutzen Sie außerdem unsere Evaluation Boards und Online-Simulationen, um Ihren Design-Prozess zu beschleunigen.
Unser Technik-Team bietet Ihnen an allen Tagen der Woche rund um die Uhr telefonisch, per Chat oder E-Mail Design-In-Unterstützung. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Unterstützung benötigen, und werden Sie Mitglied der myInfineon-Community. So werden Sie immer umgehend informiert, wenn neue Referenzdesigns, neue Produkte oder neue Platinen zur Verfügung stehen.