Sensorlösungen
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Einbaufertige, äußerst präzise arbeitende Sensorlösungen für eine einfache und mühelose Interaktion der Nutzer mit allen Arten von intelligenten Geräten
Infineon entwickelt Sensorlösungen, die ein einfaches, müheloses und komfortables Nutzererlebnis mit allen Arten von intelligenten Geräten ermöglichen. Auf diese Weise erleichtert uns die Technologie um uns herum den Alltag, und wir können uns auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren.
Der Mensch empfängt Informationen über seine Umwelt durch seine Sinne – manchmal ist nur einer davon beteiligt, meistens aber mehrere. Unsere Sinne funktionieren selten unabhängig voneinander. Und auch wenn es uns nicht immer bewusst ist, so kommt es ständig zu Interaktionen zwischen ihnen. Bei den meisten Sinneswahrnehmungen kombiniert unser Gehirn Informationen aus mehreren Sinnessystemen. Auf den Bereich der Technik übertragen, wird dies als Sensorfusion bezeichnet.
Wir haben in einem ganzheitlichen Ansatz erste Anwendungsfälle entwickelt, wobei mehrere intelligente Sensoren zu einem kohärenten System kombiniert werden. So gelang es uns, mehrere komplexe technische Prozesse in einer einfachen Lösung zu vereinen. Hierbei ergänzen sich unterschiedliche Sensoren, um situationsbezogene Daten zu erfassen und zu verarbeiten. Durch diese kontextbezogene Wahrnehmung können die Geräte ihre Umgebung erkennen und „verstehen“ und in einer bisher ungeahnten Weise auf menschliche Gesten und Sprachbefehle reagieren. Dies ebnet einerseits den Weg für ein natürlicheres Nutzererlebnis und fördert andererseits effizientere Prozesse in der Industrie. Künftig wird Infineon nicht nur als Zulieferer von einzelnen Sensor-Chips, sondern auch als Lösungsanbieter fungieren. Wir denken lösungs- und systemorientiert und bringen Sensoren, Stromversorgungslösungen, Controller und Konnektivität samt der zugehörigen Software unter einen Hut.
Informieren Sie sich über unsere Sensorlösungen, mit denen sich anspruchsvolle Funktionen in neuen und innovativen Anwendungsfällen umsetzen lassen.
Die XENSIV™-Sensoren von Infineon zeichnen sich dank branchenweit führender Technologien durch außergewöhnliche Genauigkeit aus. Sie sind ideal für verschiedene Kundenanwendungen in Märkten wie Automotive, Industrie und Verbrauchergeräte geeignet.
Sensoren bilden das Bindeglied zwischen Menschen und Geräten und ermöglichen deren Interaktion. Oft hängt eine gelungene Interaktion von der Erfassung, Zusammenführung und Interpretation von Informationen aus verschiedenen Quellen ab. Mit den Sensorlösungen von Infineon verleihen Sie Ihren Anwendungen einen Innovationsschub und sorgen für eine reibungslosere und zuverlässigere Interaktion der Nutzer mit Ihrer Technologie.
In unserer interaktiven Infografik finden Sie die geeigneten Sensoren für Ihre Anwendung.
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Technologie unauffällig und nahtlos in unseren Alltag integriert ist. In der die Kommunikation zwischen Menschen und Geräten nicht mehr bewusst erfolgen muss. In dieser Welt braucht niemand mehr eine Taste zu drücken oder Befehle zu geben, um Geräte zu aktivieren, weil die Technologie in der Lage ist, implizite Absichten in ihrem Kontext zu interpretieren.
Infineon entwickelt Sensorlösungen, die eine einfache und mühelose Interaktion der Nutzer mit allen Arten von intelligenten Geräten und Anwendungen ermöglichen. Unsere Technologie schließt so die Lücke zwischen der realen und der digitalen Welt. Ihre Entwicklung trägt dazu bei, das Leben einfacher, sicherer, umweltfreundlicher und effizienter zu gestalten. Unsere sensorgestützten Lösungen stehen bei dieser Mission im Mittelpunkt.
Erfahren Sie mehr über unsere intuitive Sensortechnologie.