Präsenzmeldung und -erfassung
Leistungsstarke, einbaufertige Lösung zur Präsenzerfassung mithilfe von 60-GHz-Radar – hohe Präzision bei der Erkennung von Bewegungen im Mikro- und Makrobereich.
Mit der radargestützten Präsenzmelderlösung von Infineon erkennt Ihre Anwendung die Anwesenheit von Personen innerhalb einer konfigurierbaren Entfernung. Unser 60-GHz-Radarsensor-Chip XENSIV™ mit seiner hochentwickelten, integrierten Software für radargestützte Präsenzmelder verleiht der Lösung eine außergewöhnlich hohe Präzision bei der Erkennung von Bewegungen im Mikro- wie im Makrobereich.
Dank der hohen Empfindlichkeit der radargestützten Präsenzmelderlösung von Infineon lassen sich Mikro- und Makrobewegungen in einem Umkreis von bis zu 5 Metern erkennen. Unsere Lösung bietet erhebliche Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Technologien, mit denen die Anwesenheit von Personen erkannt werden kann, wie beispielsweise PIR (passives Infrarot). Weil auch Mikrobewegungen erkannt werden, eignet sich die Lösung ideal für eine intuitive Interaktion des Nutzers mit dem Gerät. Damit sind die Zeiten vorbei, in denen man direkt vor den Sensoren stehen und winken musste, damit das zugehörige Gerät entsprechend reagierte.
Technologischer Vorsprung und Marktvorteile für Ihre Anwendung durch Einsatz der geprüften und qualifizierten Hochleistungs-Präsenzmelderlösung von Infineon.
Anwendungen
- Smart Home – Leselampen, intelligente Toiletten, Beleuchtungsanwendungen, intelligente Thermostate, Displays von smarten Haushaltsgeräten
- Smart-TV
- Notebooks, PCs, Monitore
![presence detection table](/export/sites/default/_images/application/solutions/Intuitive_Sensing_table.png_1893466478.png)
Die Lösung von Infineon ist robust und kann auch im Freien eingesetzt werden. Manche Außenanwendungen benötigen allerdings einen größeren Erkennungsbereich. Für solche Fälle bietet Infineon 24-GHz-Radarlösungen im Industriemaßstab.
Unsere auf dem 60-GHz-Radarsensor-Chip XENSIV™ BGT60TR13C basierende Präsenzmelderlösung bietet die folgenden Funktionen und Vorteile für Ihre Anwendung:
Funktionen der Präsenzmelderlösung von Infineon |
Vorteile für Anwendung und Design |
Dynamische Abstandskonfiguration |
Individuelle Konfiguration des Erkennungsbereichs |
Erkennung von Mikrobewegungen (bis zu 5 m) Erkennung von Makrobewegungen (bis zu 10 m) |
Zuverlässige Präsenzmeldung auch bei stillstehenden oder längere Zeit sitzenden Personen |
Großes Sichtfeld: |
Vielfältig einsetzbar |
Keine Videoaufzeichnung erforderlich |
Schutz der Privatsphäre Ihrer Kunden |
Robustheit |
Keine Beeinträchtigung durch Staub, Rauch oder extreme Temperaturen |
Diskreter Einbau |
Tarnung durch Abdeckung mit verschiedensten Materialien und verdeckter Einbau in Geräte der Anwendung möglich |
Infineon unterstützt Sie auf Ihrem Weg zum Anwendungsdesign
Infineon bietet Ihnen eine Reihe von Alternativen für das Design Ihrer Präsenzmelderlösung. Hierbei können Sie den geprüften und qualifizierten Anwendungsfall als Ausgangspunkt nehmen und dann in Rekordzeit eigene Produkte mit den gewünschten, spezifischen Eigenschaften entwickeln.
Richten Sie Ihre Vorgehensweise nach Ihren individuellen Anforderungen aus.