Produktionstechnologen (w/m/div)
Im Überblick
Ausbildungsinhalte
Produktionsprozesse, Qualitätskontrollen, Arbeitsabläufe, IT-Systeme, Einsatz in Fachabteilungen und vieles mehr
Ausbildungsstandort
Warstein
Ausbildungsdauer
3 Jahre
Bewerbt Euch jetzt für den Ausbildungsbeginn 2025 in
Das Jobprofil
In der Ausbildung zum Produktionstechnologen (w/m/div) lernt Ihr unsere automatisierten Fertigungslinien und hochmodernen Maschinen kennen und erfahrt, warum die Fertigungspräzision mit Toleranzen im Nanobereich so wichtig ist für die Herstellung unserer Produkte. Als Teil des Produktionsteams bekommt Ihr das Wissen direkt von unseren Experten vermittelt und lernt, wie unsere Produktionsaufträge verarbeitet und die modernen Produktionsanlagen betrieben werden. Darüber hinaus ist auch die Gestaltung und Sicherung von Produktionsprozessen ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung.
Die mittlere Reife oder ein höherer Abschluss ist die ideale Grundlage für deinen Einstieg bei uns. Wenn Ihr dazu auch noch ein gutes technisches Verständnis und eine Affinität für neue Technologien habt und verantwortungsvoll mit industriellen Maschinen und Anlagen umgehen könnt, seid Ihr bestens auf die Ausbildung bei uns vorbereitet.