Die
vierte industrielle Revolution
macht die Produktion schneller, effizienter und flexibler – durch intelligente, vernetzte Systeme über die gesamte Wertschöpfungskette. Maschinen und Menschen kommunizieren in neuen Dimensionen miteinander.
Unsere Produkte und Lösungen bereiten den Weg für die vierte industrielle Revolution.
Trusted security solutions
Advanced sensing capabilities
Cross-application control
Efficient power management
Industrie 4.0 - ohne Sicherheit ist alles nichts
Bei der Kommunikation zwischen cyber-physikalischen Systemen müssen Daten, Prozesse und geistiges Eigentum vor Sabotage und Diebstahl geschützt werden. Das kann nur die optimale Kombination von Hard- und Software basierten Lösungen leisten.
Sensoren erfassen die Realität für die Verarbeitung in der digitalen Welt
In modernen, hochtechnisierten Fabriken spielen Industriesensoren eine wesentliche Rolle bei der Präzision und Zuverlässigkeit von Verarbeitungssystemen. Die Sensoren müssen valide, verwertbare Daten liefern und robust genug für die Bedingungen einer Industrieumgebung sein.
Mikrocontroller sammeln, analysieren und verarbeiten Daten zur intelligenten Steuerung der Maschinen
Mikrocontroller setzen die von Sensoren ermittelten Daten in Befehle um. Sie sind das Gehirn der Maschinen und steuern beispielsweise die exakte Position und Geschwindigkeit von Industriearmen, damit Maschinen schnell und flexibel reagieren.
Effiziente Leistungshalbleiter senken die Systemkosten und schonen die Umwelt
Maschinen und Roboter in der Smart Factory sind immer in Bewegung. Sie sind ausgestattet mit unzähligen Motoren, die mit Strom versorgt werden müssen. Leistungshalbleiter sorgen durch effizienten Stromfluss für einen möglichst geringen Energieverlust.
Das
Intelligente Power Modul MIPAQTM Pro
sorgt für hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Originalsystems in IoT-Umgebungen.
CoolSiCTM Power Halbleiter
erreichen herausragende Effizienzwerte in Leistungsdichte und Formfaktoren.
Power ICs
ermöglichen effizientes
Energie-Management in industriellen Steuerungen und intelligenten Robotern.
Standorte weltweit bilden eine virtuelle, intelligente Fabrik
Über Standortgrenzen hinweg werden Informationen über Fertigungsprozesse ausgetauscht. Die Produktion wird so laufend optimiert.
50% kürzere Durchlaufzeiten durch intelligente Steuerung der Prozesse
10% produktiver ohne zusätzliche Investitionen in neue Maschinen – durch Algorithmen zur kontinuierlichen Optimierung
80% Automatisierungsgrad - vergleichbare Halbleiterunternehmen erreichen höchstens 50 Prozent
1
Mio. Euro weniger Energiekosten pro Jahr durch automatisierte Produktionsplanung
Industrie 4.0 verändert die Arbeitswelt. Seit 2011 werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Infineon auf die Veränderungen durch Arbeit 4.0 vorbereitet und entsprechend weitergebildet.