Automatische Systeme und Roboter sind mittlerweile in den meisten Fabriken an der Tagesordnung, und man könnte leicht auf die Idee kommen, dass sie so lange laufen, bis der Strom abgeschaltet wird. Es obliegt jedoch den Technikern und Ingenieuren, dafür zu sorgen, dass alles reibungslos funktioniert.
Wie auch unsere Autos müssen die meisten Fertigungsanlagen bestimmte Wartungsintervalle einhalten. Nach statistischen Service-Vorhersagen muss die Maschine nach einer bestimmten Anzahl von Betriebsstunden geölt, Teile müssen ersetzt und wichtige Elemente überprüft werden. Manchmal lassen sich diese Inspektionen schnell und einfach durchführen. Ein anderes sind möglicherweise viele Arbeitsstunden notwendig, und (manchmal) müssen teure Teile ausgewechselt werden, um spätere unerwartete Ausfälle zu vermeiden.
Je nach Verwendung können die Intervalle zwischen diesen geplanten Wartungen variieren. Ein Roboterarm, der regelmäßig tonnenschwere Gussteile heben muss, wird wahrscheinlich schneller verschleißen als wenn derselbe Roboterarm nur das halbe Gewicht hebt oder sich viel langsamer bewegt.