MOTIX™ | ICs für BLDC-Motorsysteme
Der Motorsystem-IC MOTIX™ von Infineon ist der weltweit Erste seiner Art, der die Steuerung von Bürsten-Gleichstrommotoren und bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC-Motoren) mit integrierter Stromversorgung sowie CAN-FD- und LIN-Funktionalität kombiniert.
Mit der Produktfamilie MOTIX™ stellt Infineon eine Reihe von Motorsystem-ICs bereit, die nicht nur hochintegriert und besonders leistungsstark sind, sondern sich zudem durch optimierte Systemkosten bei Steuerungsanwendungen für bürstenbehaftete und bürstenlose Gleichstrommotoren auszeichnen. Dieser IC verfügt über einen Halbbrücken-Gate-Treiber in Kombination mit Komponenten für Stromversorgung und Kommunikation. In den Produkten dieser Serie kommt ein Multi-MOSFET-Treiber mit je 2 oder 4 Halbbrücken-Vorteibern für Bürsten-Gleichstrommotoren sowie einer dreiphasigen Vortreiberkonfiguration für BLDC-Motoren zum Einsatz. Ergänzend verfügt er über einen LDO-Spannungsregler für bis zu 250 mA, CAN-FD-Funktionalität (5 MBit/s), einen LIN-Transceiver sowie High-Side-Schalter (RDS(on) 7 Ω typisch), Wake-Eingänge und Überwachungsfunktionen.
Vorgesehene Anwendungsgebiete sind die Steuerung von Gleichstrommotoren für Kraftfahrzeuge, zum Beispiel in Sitzsteuermodulen, elektrischen Heckklappen, Schiebedachmodulen und Gurtstraffern sowie BLDC-Motorsteuerungen für Kraftstoff- und Wasserpumpen, Lüfter und Verteilergetriebe.
Weitere Informationen zur Produktfamilie der MOTIX™-Motorsystem-ICs finden Sie hier.

Die Infineon Developer Community steht Ihnen rund um die Uhr für den Kontakt und den Austausch mit Technikern auf der ganzen Welt zur Verfügung. Lassen Sie sich von den Support-Technikern und Experten von Infineon bei der Bewältigung Ihrer Designherausforderungen helfen – jederzeit, überall, zu jedem Thema und in Ihrer bevorzugten Sprache.

Unsere hochintegrierten System-on-Chip-Lösungen (SoC) bieten dank erweiterter Diagnosefunktionen und einer erheblichen Verringerung der notwendigen Komponenten eine ganze Reihe wesentlicher Pluspunkte.
Platzsparend: Ein einzelnes VQFN-Gehäuse mit 48 Pins und einer Grundfläche von 7 mm x 7 mm vereint die Funktionen eines Netzteils mit denen eines Multi-MOSFET-Treiber-ICs.
Energiesparend: Intelligente Energiesparmodi mit Ausschalt- und Ruhemodus sowie ein extrem niedriger Ruhestrom sorgen für eine erhebliche Verringerung des Stromverbrauchs.
Hohe Systemzuverlässigkeit, da im SoC-Modul umfangreiche Diagnose- und Schutzfunktionen (z. B. Ausfallsicherheit durch Fail-Safe-Ausgang und Fail-Safe-Betriebsmodus, Watchdog-Funktion) integriert sind.
Kostensparend: Eine minimale Anzahl externer Komponenten verringert die Stücklistenkosten, optimiert die Entwicklung und Platzierung der Bauteile, erleichtert die Beschaffung und Handhabung und sorgt für ein übersichtliches Platinenlayout.
Mehrere und flexible Designs: Das Plattformkonzept reduziert den Entwicklungsaufwand, sorgt für eine schnellere Marktreife und senkt die Designkosten
TLE9563/4: B6-Vortreiber für einzelne bürstenlose Gleichstrommotoren mit adaptiver MOSFET-Ansteuerung (Adaptive MOSFET Control) mit bis zu 150 mA konstanter Gate-Ladung
- 5-V-Spannungsregler (linear) bis 250 mA
- CAN-FD bis zu 5 MBit/s
- CAN-PN- und FD-tolerant („-3“-Varianten)
- LIN2.2B / J2602 (im TLE9560/2/4)
- Bis zu 4 High-Side-Schalter mit 7 Ω RDS(on)
- Bis zu 5 Wake-Eingänge
- Bis zu 6 PWM-Eingänge
Für unsere Motorsystem-ICs der Produktfamilie MOTIX™ nutzen wir ein patentiertes Konzept mit adaptiver MOSFET-Gate-Ansteuerung. Diese mehrstufige Regelung der Flankensteilheit ermöglicht eine EMV-Abstimmung über die SPI, wobei die Flankensteilheit unabhängig von Totzeit und Ein-/Ausschaltverzögerungen angepasst wird. Durch die integrierten Funktionen zur Messung und Eigenanpassung der Schaltzeiten externer MOSFETs werden Verlustleistung und EMV-Verhalten gegeneinander ausbalanciert, außerdem erfolgt ein Ausgleich der Eigenschaften einzelner MOSFET-Herstellungschargen, wenn diese voneinander abweichen, und schließlich reduziert sich der Aufwand für die End-of-Line-Kalibrierung.
- Er ist branchenweit der erste IC, bei dem Halbbrückentreiber, Netzteil und Kommunikationsschnittstelle integriert sind, sodass nicht so viel Platz auf der Platine beansprucht wird und insgesamt erheblich weniger Komponenten erforderlich sind.
- Die MOSFET-unabhängige Schaltzeit sorgt für den angestrebten Kompromiss zwischen EMV-Verhalten und Schaltverlusten ohne Binning oder Kalibrierung.
- Die Eigenanpassung der externen MOSFET-Schaltvorgänge ermöglicht einen Ausgleich zwischen Verlustleistung und EMV-Verhalten sowie eine Senkung der Verlustleistung im Freilauf-MOSFET.
- Weniger externe Komponenten (z. B. Widerstände, Dioden, Kondensatoren) dank Adaptive MOSFET Control
- Die unvergleichliche Skalierbarkeit des Motorsystem-ICs (Anzahl der Halbbrücken und Transceiver) und ein zusätzlicher Multi-MOSFET-Treiber-IC sorgen für schnellere Marktreife.
- Längere Batterielebensdauer durch Betriebsmodi, die mit einem sehr niedrigen Ruhestrom arbeiten.
- Erfüllung der wichtigsten OEM-Anforderungen im Automobilbereich durch erstklassiges EMV- und ESD-Verhalten.