INDEX ÉGALITÉ ET RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Conformément aux dispositions de la loi Avenir, visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, Infineon Technologies France SAS publie son Index d'égalité femmes-hommes.
En quoi consiste cet index?
Conformément au décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, l'index doit être calculé à partir de quatre indicateurs pour les entreprises de 50 à 250 salariés. L’Index de l’égalité a été conçu comme un outil simple et pratique pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Il mesure les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes. Il met en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées. Chaque société se doit d’atteindre, au minimum 75/100. En deçà de ce seuil, les entreprises ont trois ans pour se mettre en conformité, sans quoi elles seront passibles d’une pénalité financière, pouvant aller jusqu’à 1 % de leur masse salariale.
L’Index est noté sur 100 points, selon les indicateurs définis par le gouvernement :
- L'écart de rémunération (score de 17 noté sur 40 points).
- L'écart de répartition des augmentations individuelles (score de 35 noté sur 35 points).
- Le pourcentage de salariées augmentées au retour de congé maternité (incalculable pour l’année 2024).
- La parité entre les femmes et les hommes parmi les dix plus hautes rémunérations (score de 5 noté sur 10 points).
Résultat Infineon Technologies France SAS

Modalités de calcul
Ce résultat a été défini en conformité avec le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, précisant les modalités de calcul des indicateurs qui le composent, et en considérant les principes suivants :
- La période de référence retenue est l’année civile, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
- Le périmètre analysé est de 110 collaborateurs.
- Les calculs de l’indicateur d’écart de rémunération ont été réalisés par niveau CSP.
- 3 indicateurs sur 4 ont pu être calculés.