早く自宅に帰りたいのに、夕方のラッシュアワーに巻き込まれた。そんな場面を想像してみてください。道路は渋滞中でナビゲーションは役に立たず、通勤電車は遅れている――。電気を家庭や工場に安定して確実に届ける上での課題は、まさにラッシュ時の状況にたとえられます。柔軟性と信頼性が、効果的な送配電システムにおいて重要になります。米国エネルギー情報局(EIA)の推計によると、送配電の損失は、2015年から2019年に米国で送配電された電力の約5%に達していました。
特に発電場所が消費地から離れている場合には、安定性と電力損失の削減が大きな役割を果たします。インフィニオンは、適切で安定した長距離送電や短距離配電のシステムを可能にします。どちらも、損失がない電力需給システムを均衡させるために欠かせないものです。