スマートでネットワーク接続が可能なIoT製品を開発するのは、大変なことです。無線システムと組み込みシステム間での相互作用性や、セキュリティ、クラウド統合、消費電力管理などの問題に対処するのは時間がかかり、高度な知識も求められます。
インフィニオンは、優れた半導体だけでなく、IoTデバイスメーカーが高品質で安全で信頼性の高い製品をより短時間で市場に投入できるよう、豊富なツールも提供しています。多くのリファレンスデザインやシミュレーションツールによって、開発を大幅に簡略化します。インフィニオンの堅牢なソフトウェア スイートが準備された総合ソリューションは、市場投入時間を短縮します。
ファームウェアライブラリは、インフィニオンのMCUおよびBluetooth SoC (20xxx)キット向けのカスタマイズが容易なボードサポートパッケージ(BSP)、包括的なミドルウェアライブラリのセットで構成されており、CAPSENSE™、Bluetooth Low Energy、Meshおよび市場で最も低消費電力で信頼性の高いWi-Fiなど、業界をリードする機能を実現しています。さらに、徹底的にテストされ、驚くほど役に立つコードサンプルアプリケーションの印象的なセットも含まれています。
これにより、ModusToolboxTMは、PSoCTMファミリーなどのRTOSシステムマイクロコントローラを搭載したWi-FiおよびBluetooth/Bluetooth Low Energy IoT製品の開発を大幅に簡素化します。企業は、統合されたミドルウェアを使用して、IoT製品をパブリックまたはプライベートクラウドインフラストラクチャの主要なクラウドソフトウェアプラットフォームや独自のクラウドサービスに接続することができます。ModusToolboxTMには、一般的なエコシステムやクラウド管理ツールをサポートするソリューションが含まれています。
低消費電力のアシスタント、マルチラジオのスマートな共存、安全な認証、無線通信による(OTA)アップデートなどのツールは、高価値、高品質の製品を市場に投入する際に必要な時間と費用を削減します。
ほとんどすべてのファームウェアは、Apache® 2.0ライセンスのソースコードとして提供され、GNU Arm Embedded v9、Arm Compiler 6、IAR C/C++ Compiler v8で徹底的にテストされています。デザインフローは理解しやすく、コマンドラインでのビルドのほか、Microsoft Visual Studio Code、IAR Embedded Workbench、Arm MDK、特殊なModusToolboxTMプラグインを備えたEclipseベースのIDEでの開発をサポートしています。インフィニオンのデバイスおよびミドルウェア コンフィギュレーションツールは、エラーを起こしやすいフォーマット変換や不可解なマージ ユーティリティを使用せずに、アプリケーションにコンパイルするだけのシンプルなCコードを生成します。
センサー、アクチュエータ、コンピューティング、コネクティビティ、セキュリティの各分野におけるインフィニオンの包括的な製品ラインアップは、すべてのIoTシステムの中核を成します。対応するツールやソフトウェアソリューションと組み合わせることで、スマートかつセキュアで低消費電力のIoTソリューションが実現し、新たな市場やアプリケーションにその可能性を活かすことができます。インフィニオンは、IoT(モノのインターネット)の可能性を存分に引き出す上で欠かせない、ワンストップパートナーです。
センサーはIoTデバイスのスマート化を促し、「モノ」を通じて周囲の状況を「見る」、「聞く」、「感じる」そして「匂いを嗅ぐ」などを行い、環境を把握することを可能にします。インフィニオンはこのようなアプリケーション向けに幅広いラインアップを提供しており、すぐに使える一連のソリューションは短期市場投入を可能にします。インフィニオンのセンサー技術には、圧力や磁気センサー、音響センサー、3D画像センサー、レーダーセンサー、CO2 センサーなどがあります。これらは、ほんの一例に過ぎません。
評価ボードやデモボード、オンラインシミュレーションツールを使用することで、差別化されたIoTソリューションを容易に開発できます。
さらにインフィニオンは、エコシステム パートナーと提携して、ロボティクス、自動運転、ビルオートメーションなどの分野で、お客様に明確な市場優位性をもたらす画期的なユースケースを開発しています。
IoT デバイスにおけるマイクロコントローラの仕様は、IoTアプリケーション自体に劣らず多様なものです。インフィニオンのマイクロコントローラファミリーは、個々に対応したソリューションを提供します。Arm® 32ビット、TriCore™ 32ビットなどのアーキテクチャをベースにした幅広いMCUを提供しています。DAVE™、XMC™ マイクロコントローラ用の開発プラットフォーム、AURIX™ 組み込みソフトウェア、AURIX™ ツールなどの包括的なツールと開発プラットフォームにより、開発プロセスを簡略化します。
インフィニオンのラインアップに含まれる低電力、高性能MCUを内蔵したPSoCTMシリーズを使えば、IoT分野への参入が一層容易になります。提供可能なすべてのPSoCTM 6 MCUの設計および評価を行うために、ModusToolboxTM SW 環境を提供しています。PSoCTM Creatorは、ハードウェアとファームウェアの同時編集や、PSoCTM および FM0+のコンパイルとデバッグを可能にする統合的な 設計環境です。
インフィニオン Arm® Cortex®-M 内蔵XMC™ 32ビットマイクロコントローラ
シリコン(Si)、シリコンカーバイド(SiC)、窒化ガリウム(GaN)の全てのパワー技術に対応した総合的なラインアップを提供している企業はインフィニオンのみです。そのため、お客様のモーター駆動や電力管理システムに最適なソリューションを通じて、IoTソリューションを強化できます。マイクロアンプからメガワットのデザインまで、当社の優れたエネルギー効率と信頼性の高いソリューションをご利用いただけます。シミュレーションツールを使って、お客様のデザインに活用できるぴったりのパワー半導体ソリューションをお探しください。
インフィニオンのWi-Fiおよび Bluetooth製品ラインアップは、コンスーマ用、民生用、産業用、車載の各アプリケーションを含むIoTに幅広く使われています。 Bluetooth Low Energy のみのソリューションと、Bluetooth Classic とBluetooth LEの両方に対応したデュアルモードソリューションからお選びください。SDK、ModusToolbox IDEおよびコンフィギュレータツールは、Bluetooth搭載の高度なIoTソリューションの開発に役立つ、強力で使いやすいツールセットとなっています。スモールフォームファクタによるIoTデザインを可能にするため、AIROCTM Wi-Fi + Bluetooth コンボも用意しています。このコンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN と Bluetooth をシングルチップに搭載しています。インフィニオンは、USB とUSB-Cに関してもマーケットリーダーであり、2008年以降に10億個以上を出荷しています。加えて、スマートカー、スマートファクトリー、コンスーマ用電子機器などの幅広いアプリケーションのセキュアなセルラーコネクティビティを実現しています。
セキュリティは、当社のDNAに脈々と息づいています。インフィニオンは創業以来、IoTの可能性の拡大に向けて信頼を確立することにより、組み込みシステムのセキュリティとプライバシーを構築してきました。私たちは、お客様の課題を解決する、システム要件に見合ったセキュリティソリューションを提供します。 IoTアプリケーションに十分なセキュリティを確保し、素晴らしいユーザー体験を保証することを目指しています。統合が容易なインフィニオンの OPTIGA™ ファミリーは、組み込みセキュリティソリューションとセキュアなセルラーコネクティビティのために、幅広い製品ラインアップをご用意しています。
SECORA™ は、オペレーティングシステムと一体化したワンストップのセキュリティソリューションとして、高いコスト効率で速やかな実装を実現します。PSoCTM 64 AWS standard secure MCUは、ハードウェアベースの信頼の起点であり、Trusted Firmware-Mセキュリティファームウェアを統合しています。これにより、他のセキュアサービスとの併用を通じて、セキュアブートおよびセキュア ファームウェア アップデートの機能を実現します。
インフィニオン OPTIGA™ 組み込みセキュリティソリューション
インフィニオン SECORA™ OS一体型セキュリティソリューション
インフィニオン PSoCTM 64 AWS standard secure MCU