スマート ウォッチ、スポーツ ウォッチ、フィットネス トラッカーなど、健康状態を測定する「定番」ウェアラブル機器に加え、指輪やジュエリーなどの新しい型破りな形状の機器が登場しています。小型で目立たず、自分の好みに合わせやすいという特長を持つ一方、記憶容量、バッテリー寿命、取り扱い、精度、信頼性、セキュリティなどの面が大きな課題です。ユーザーは美しいデザイン、ウェアラブル機器と同等以上の機能性、安心感のある容易な取り扱いを期待しているのです。
Oura Ring: フィットネス、ストレス、睡眠、健康モニタリング機能を備えたスマート リング
Oura Ringは、健康状態のモニタリングと改善に役立つ革新的なウェアラブル機器です。睡眠、活動への準備、活動などのスコアを表示し、毎日毎秒、体がどう感じているか、体が何を必要としているかを教えてくれます。パーソナライズされた体験を実現するOuraアプリを使うことで、もっと睡眠が必要なとき、体調に異変が生じているとき、自分を追い込むべきときなど、さまざまな情報を知ることができます。
Oura Ringはスタイリッシュで心地良いフォーム ファクターに、長いバッテリー持続時間、高い処理能力、高度なセンサー類がすべて詰め込まれています。このイノベーションを実現しているのが、以下の機能を備えたPSoC™ 6 MCUです。
- 小型のフォーム ファクター: 複数の機能を1つのPSoC™ 6 MCUに統合することで、前世代よりもリングのサイズを50%削減することに成功しました。
- データ ストレージ: PSoC™ 6のオンチップ フラッシュ メモリには最大6週間分のユーザー データの保存が可能です。
- Bluetooth low energy: PSoC™ 6に内蔵されたBLEワイヤレス接続により、モバイル アプリ端末との通信が可能です。
- バッテリー寿命の延長: PSoC™ 6の超低消費電力特性によりバッテリー寿命の延長が可能で、バッテリー持続時間を前世代リングの3倍である7日間に延ばすことができます。
- センサー フュージョン: PSoC™ 6はホスト プロセッサとして、リング内のさまざまな生体センサーを接続し、データの収集と処理を行います。
- データ処理: PSoC™ 6はCortex-M4コアとCortex-M0+コアのデュアル構成になっているため、前世代の10倍の処理能力を実現しました。