CES 2021イノベーションアワードを受賞 ―インフィニオン スマートエント ランス カウンター ソリューション―

2020/12/17 | マーケットニュース

2020年12月17日、ミュンヘン(ドイツ)、ラスベガス(米国)
 
インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)の スマートエントランスカウンターソリューションが、「スマートシティ」カテゴリーでCES®2021イノベーションアワードを受賞しました。このソリューションは、1つの XENSIV™ 60GHzレーダと統合ソフトウェアを使用して、匿名で正確且つ非接触で人数をカウントします。トラフィックライト(信号機)システムが、その場所への立ち入り許可の有無を通知します。レーダ技術を使用したエントランスカウンターによって、COVID-19の蔓延を防ぐためにソーシャルディスタンスが不可欠な時代に、商業施設、オフィス、公共スペースの混雑率と通行量を管理するための効果的な方法を提供します。
 
インフィニオン テクノロジーズ アメリカのパワーアンドセンサシステムズ担当シニアバイスプレジデントであるマハー マッタ(Maher Matta)は、次のように述べています。「世界で最も重要な消費者向け展示会の1つであるCESのイノベーションアワードを受賞できたことを光栄に思います。この賞は、生活をより簡単に、より安全に、より環境に優しいものにするという私たちの使命が正当に評価された証です。当社はパンデミックの当初から、企業が個人データを保護しながら安全に事業を継続できるようにするための革新的なソリューションの開発に取り組んできました。当社のスマートエントランスカウンターソリューションは、カメラの代わりにレーダを使用することで、2つの目標の達成を実現しました。」
 
スマートエントランスカウンターソリューションは、次世代のスマートコンシューマーデバイス向けに設計された他のソリューションとともに、1月12~13日開催のオールデジタル見本市CES2021で、インフィニオン出展のプラットフォームに展示されます。同プラットフォームでは、モノのインターネット(IoT)アプリケーション向けに接続されたスマートデバイス、電子システムのエネルギー需要を効率的に処理するパワー半導体、優れたオーディオ品質を提供するオーディオICに焦点を当て、リアルとデジタルの世界を結ぶ消費者体験を強化する技術を中心に展示します。
 
センサソリューション
インフィニオンのセンサラインアップは、画期的な製品、独自の低電力設計、システムレベル思考を特徴としています。XENSIVセンサは、飛行時間型(ToF)イメージング、低電力レーダ、独自のCO2検出および圧力センサ、MEMSマイクなどの 直感的センシングを用いた新しいデバイスカテゴリーを定義および構築しています。センサアプリケーションは、テクノロジー業界で劇的に変化しているセグメントであり、 スマートビルディング予知保全スマートスピーカーと照明システム、 ウェアラブルデバイスなどに革新的な可能性をもたらします。
 
パワーソリューション
インフィニオンの完全なパワーICラインアップおよびマイクロコントローラICの幅広いラインアップが、 ワイヤレス充電や、 高密度充電器およびアダプタの設計に対するコンシューマーおよび産業デバイスメーカーの要求に応えます。ワイヤレス充電により、「常時接続」のライフスタイルに適したハンドヘルドデバイス用の安全で効率的な充電器に、コードなしでアクセスすることが可能となります。市場投入までの時間の短縮を重要視するメーカーは、インフィニオンおよびそのパートナーの評価ボードと参照ボードを使用して、規格に準拠した認証済みの生産設計を行うことが可能です。
 
さらに、インフィニオンの MERUS™クラスDオーディオアンプ、ドライバICおよびモジュールは、1チャネルあたり20 Wから2000 W以上のアプリケーションをサポートしています。マルチレベル増幅技術を搭載したインフィニオンのオーディオデバイスは、消費電力の削減、干渉の低減、帯域外ノイズの実質的な排除を実現します。高い効率により、卓越したポータブルオーディオサウンド、マルチチャネルソリューションの動作による発熱の低減、高品質サウンドのスマートスピーカーからプロ仕様のアンプに至るまでのあらゆるフォームファクタにおける自由なシステム設計が可能となります。
 
CESイノベーションアワードについて
コンシューマーテクノロジー協会(CTA) ®が所有および主催するCESイノベーションアワードプログラムは、28の製品カテゴリーにわたるコンシューマーテクノロジー製品の中から優れた設計とエンジニアリングの功績を称える毎年恒例のコンテストです。メディア関係者、デザイナー、エンジニアなどの業界の専門家審査員から成る 上級委員会が、イノベーション、エンジニアリングと機能、美的要素、デザインに基づいて応募製品を審査します。CES®イノベーションアワードは、受賞者が提出した資料を基に、製品に対して授与されます。CTA は、応募製品の正確性を検証したり、製品テストを実施したりすることはありません。
 
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2020会計年度 (9月決算) の売上高は85億ユーロ、従業員は世界全体で約4万6,700人。2020年4月のサイプレス社 (本社: 米国) 買収により、世界の半導体メーカー上位10となりました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。 詳細については、 www.infineon.comをご覧ください。
このプレスリリースは、 www.infineon.com/pressにてオンラインでご覧いただけます。
 
公式アカウントをフォロー: Twitter - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFPSS202012-027j

Press Photos

  • The Smart entrance counter solution from Infineon enables accurate, anonymous and contactless people counting using a single XENSIV 60 GHz radar and integrated software.
    The Smart entrance counter solution from Infineon enables accurate, anonymous and contactless people counting using a single XENSIV 60 GHz radar and integrated software.
    Infineon_Smart_Entrance_Counter_CES_Honoree

    JPG | 402 kb | 2126 x 1312 px