インフィニオン、新しい ModusToolbox™ Machine Learning で 安全な AIoT のための TinyML を実現
2021 年 5 月 19 日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、ModusToolbox™ Machine Learning (ML) 版 を発表しました。差別化された AIoT (Artificial Intelligence of Things) 製品の開発を加速するためにリリースさ れた本製品は、インフィニオンの PSoC™マイクロコントローラー (MCU) 上で、ディープラーニング ベースのワ ークロードを実現します。AI と IoT の組み合わせは AIoT として知られており、接続されたデバイスに機械学習 機能を提供しインテリジェントなタスクを可能にします。米国の調査会社 MarketsandMarkets によると、AIoT 市 場は、2019 年の 51 億米ドルから 2024 年には 162 億米ドルに増加し、年平均成長率は 26%になると予想され ています。
ModusToolbox™ ML は ModusToolbox ソフトウェア&ツールの新機能で、設計者がディープラーニング ベー スの機械学習モデルを評価および製品化するためのミドルウェア、ソフトウェア ライブラリ、機械学習専用ツー ルを提供します。ModusToolbox™で利用可能な既存のフレームワークにこれら新機能をシームレスに統合が 可能で、MLワークロードを安全なAIoTシステムに容易に統合することができます。豊富なツールセットにより、 合理化された機械学習モデルのワークフローが提供されるため、開発者はより効率的に高品質な製品をより早 く市場に投入することができます。
ModusToolbox™ ML を使用すると、TensorFlow などの好みのディープラーニング フレームワークを PSoC MCU に直接展開することができるようになります。さらに、組み込みプラットフォーム用にモデルを最適化して サイズや複雑さを軽減したり、テストデータに対して性能を検証したりすることも可能です。
インフィニオンの ICW (IoT Compute & Wireless) 担当副社長のスティーブ タテオシアン (Steve Tateosian) は、「IoT の規模が拡大するにつれ、大量のデータがエッジで生成されています。TinyML によって実現さ れる AIoT は自然な進化であり、データをローカルに処理することで、データのプライバシー、レイテンシ ー、システム全体の信頼性を管理することができます。ModusToolbox™は、一般的なトレーニング フレー ムワークのディープラーニング モデルを、インフィニオンの超低消費電力マイクロコントローラー上で簡単 に最適化、検証、展開するための柔軟なツールとモジュール式ライブラリを提供することで、機械学習と 組み込みシステム設計の間の重要なギャップを埋めます」と述べています。
ModusToolbox™ ML は、AIoT アプリケーション開発の複雑さを軽減する、これまでにない開発環境を提 供します。AIoT アプリケーションは通常、Compute (計算)、Connectivity (通信)、クラウドの領域とともに、 シームレスな機械学習ワークロードの統合を必要としますが、ModusToolbox™ ML はこれらすべてに対 応します。
供給状況 ModusToolbox は こちらからダウンロードが可能です。インフィニオンの機械学習ソリューションに関する詳細は japan.cypress.com/solutions/machine-learning-solutions をご覧ください。
Information Number
INFCSS202105-071j
Press Photos
-
Infineon’s ModusToolbox™ Machine Learning delivers an unmatched developer experience that reduces the complexities system developers face when developing AIoT applications. It allows developers to use their preferred deep learning framework, such as TensorFlow, to be deployed directly to PSoC™ microcontrollers. In addition, the new ModusToolbox feature helps optimize the model for embedded platforms to reduce size and complexity, as well as validate performance against test data.ModusToolbox_ML
JPG | 437 kb | 1200 x 656 px