インフィニオン、次世代PSOC™ Edgeポートフォリオを発表

強力なAI機能を備えたIoT、民生、産業アプリケーション向けマイクロコントローラー

2024/04/16 | マーケットニュース

2024年4月4日、ミュンヘン (ドイツ)

 

インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、機械学習 (ML) アプリケーションに最適化された新しいPSOC™ Edgeマイクロコントローラー (MCU) ファミリーの詳細を発表しました。新しい3つのPSOC™ Edge MCUシリーズであるE81、E83、E84は、スケーラブルで互換性のある一連の性能、機能、メモリオプションを提供します。またこれらはすべて、開発者が迅速にコンセプトを製品化し、新しいML対応のモノのインターネット (IoT)や、民生および産業用アプリケーション向けの市場に投入できるようにする、包括的なシステム設計ツールとソフトウェアによってサポートされています。

 

インフィニオンのICW (IoT Compute & Wireless) 担当シニア バイス プレジデントであるスティーブ タテオシアン (Steven Tateosian) は「次世代のIoTエッジ デバイスは、低消費電力を犠牲にすることなく、より高いパフォーマンスを維持することを求めます。インフィニオンの新しい革新的なPSOC™ Edge E8シリーズのデバイスは、パフォーマンスと電力要求のバランスをとりつつ、MLに対応した機能を使用してAI応答のための演算を実行すると共に、組込みセキュリティをコネクテッド ホームデバイス、ウェアラブル、産業用アプリケーションに対して提供します。インフィニオンはMCUの主導的プロバイダーとして、将来のIoTシステムの能力を拡張するソリューションの提供に取り組んでいます」と述べています。

 

インフィニオンの新しいPSOC™ Edge E81、E83、E84 MCUは、高性能Arm Cortex®-M55、Arm® Ethos™-U55と組み合わせて使われるArm® Helium™ DSPのサポート機能、Cortex®-M33と組み合わせて使われるニューラル ネットワークを加速することを目的とした独自のハードウェア アクセラレーターであるインフィニオンの超低消費電力NNLiteをベースとしています。

 

さらにこの3つのシリーズはすべて、拡張されたペリフェラルセット、オンチップメモリ、堅牢なハードウェアセキュリティ機能のほか、PHYを備えたUSB HS/FS、CAN、イーサネット、WiFi® 6、BTBLE、Matterといったさまざまな通信オプションをサポートしています。

PSOC™ Edge E81は、インフィニオンのNNLiteニューラルネットワーク (NN) アクセラレーターとともにArm® Helium™ DSPテクノロジーが有効的に活用できます。

さらに、PSOC™ Edge E83とE84では、低電力コンピューティング領域におけるMLアプリケーション向けに、既存のCortex®-Mシステムと比較してMLのパフォーマンスを480倍向上させるArm® Ethos™-U55マイクロNPUプロセッサを搭載し、インフィニオンNNLiteニューラル ネットワーク アクセラレーターをサポートします。

 

PSOC™ Edge E8xシリーズがターゲットとするアプリケーションには、家電製品や産業用デバイスのヒューマン マシン インターフェイス (HMI)、スマートホームおよびセキュリティシステム、ロボット工学、ウェアラブルなどがあります。3つのシリーズはすべて、起動と制御のための音声/オーディオセンシングをサポートする一方、E83およびE84 MCUは、MLベースのウェイクアップ、ビジョンベースの位置検出、顔/オブジェクト認識など、高度なHMI実装のための機能が強化されています。PSOC™ Edge E84シリーズは、広範な機能セットに加えて、低電力グラフィックス ディスプレイ機能(最大1028 x 768) を備えています。

 

システム設計の実現

PSOC™ Edge E8 MCUは、システムに対して完全なデバイスファミリーとソフトウェア互換性のあるデバイスを設計者に提供します。ハードウェア設計サポートには、Arduino拡張ヘッダーを備えた評価ベースボード、センサーのセット、プロビジョニング用BLE通信機能、スマートフォンおよびクラウド通信用Wi-Fiが含まれます。

 

このシリーズは、すべてのインフィニオンMCUと同様に、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを実現する開発ツール、ライブラリ、組込みランタイム資産のデータ管理を提供する、インフィニオンのModusToolbox™ソフトウェアプラットフォームによってサポートされています。ModusToolbox™は、民生用IoT、産業用、スマートホーム、ウェアラブルなどの幅広いユースケースをサポートします。

 

Imagimob Studioは、Modus Toolbox™に統合され、データ入力からモデル展開に至るエンドツーエンドの機械学習開発機能を提供するエッジAI開発プラットフォームです。スターター プロジェクトとImagimobのReady Modelを使用すれば、容易に開始することができます。ImagimobをPSOC™ Edgeと併用することにより、最先端のエッジ用機械学習モデルを迅速に構築・展開できるようになります。

 

供給状況について

PSOC™ Edgeファミリーは現在、早期アクセス プログラムの顧客向けに提供されています。詳細、または早期アクセス プログラムへの参加については、 www.infineon.com/PSOCedgeをご覧ください。新しいPSOC™ Edge MCUのデモは、ドイツ ニュルンベルクで開催されたEmbedded Worldのインフィニオン ブースとArmブースでも展示されました。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023会計年度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFCSS202404-086j

Press Photos

  • Infineon’s new PSOC™ Edge MCU series, E81, E83 and E84 offer a scalable and compatible range of performance, features, and memory options.
    Infineon’s new PSOC™ Edge MCU series, E81, E83 and E84 offer a scalable and compatible range of performance, features, and memory options.
    PSOC_Edge

    PNG | 814 kb | 1547 x 1249 px