先進運転支援システム (ADAS) と自動運転 (AD)
概要
運転の未来を加速する最先端のソリューション
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く車載アプリケーション向けのADASテクノロジー
レーンアシスト、緊急ブレーキアシスト、車間距離制御など、車両の先進運転支援システムの目覚ましい進歩により、完全自動運転車への道が加速しています。
最先端のADAS技術と製品のハイライト
ADASアプリケーション向けの最高品質の半導体ソリューションの幅広い製品提供は、お客様の設計を成功に導きます。 たとえば、パッケージ化されたレーダーチップとパッケージ化されていないレーダーチップを備えた市場をリードするRASIC™製品ポートフォリオを提供しています。
また、レーダー (24 GHz、60 GHz、77 GHz、79 GHz)、カメラ、2D/3D ToF、センサーフュージョンアプリケーションに適したADAS用のスケーラブルマイクロコントローラーのAURIX™ファミリーも提供しています。 ここでは、当社のイノベーションにより、システム機能のより良い統合のためにシステムのパーティショニングが強化されています。 これにより、アプリケーションの複雑さとスペースが軽減され、高度に最適化されたソリューションが提供されます。
ISO 26262に準拠した手順でASILを実現
新しいデバイスには、高速インターフェース、統合ハードウェアアクセラレーション、強化されたECU検証、および計測ツールが含まれます。 すべてのADASデバイスは、ISO 26262の安全方策に従って設計されているため、緊急ブレーキなどのドライバー支援に適しています。
ビデオ
トレーニング

Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
サポート