シートコントロールモジュール
効率的でコンパクトなシート制御モジュール設計のためのソリューション
シートコントロールモジュールは、シート調整、快適機能、安全機能、乗員検出などのさまざまな機能を提供します。インフィニオンは、システム電源および通信用のOPTIREG™ SBC、DCモーター制御用のMOTIX™ IC、PROFET™ハイサイドパワースイッチなど、効率的でコンパクトなシート制御モジュール向けの統合ソリューションを提供しています。 インフィニオンのソリューションは、EMCエミッション制御の課題に対処し、スケーラブルな設計バリエーションをサポートします。
キャビンの快適性と安全性が高度なテクノロジーにて実現
キャビンの快適性と安全性に不可欠なコンポーネントである自動車用シートは、ドライバーと乗客の両方と直接インターフェースするため、非常に重要です。 その人間工学に基づいたデザインとさまざまな機能は、快適で安全に貢献します。 さらに、シートベルトやエアバッグなどの安全機能はシートと連動して機能し、不測の事態の際に重要な保護を提供し、全体的な乗客の安全を高める上で重要な役割を強調しています。
- エネルギー効率
- 拡張性と柔軟性
- 信頼性と堅牢性
優れた体験のための調節可能なシートと快適機能
カスタマイズに調整可能な位置、座り心地のサポートから高度な冷暖房機能まで、シートは、特に長距離移動中に比類のない快適さを提供するように設計されています。 少しリクライニングした姿勢を好む場合でも、背中に追加の座り心地のサポートが必要な場合でも、シートは特定の好みに合わせて簡単に調整できるため、疲労を軽減し、リラクゼーションを促進します。 さらに、統合された冷暖房機能により、正確な温度制御が可能になり、外部条件に関係なく快適な座席環境を確保し、旅行体験の全体的な快適さと楽しさを高めます。
MOTIX™製品による高度なEMC排出制御
高度な技術により、自動車シートの機能の信頼性と安全性を保証する最適な電磁両立性 (EMC) を優先します。 当社の半導体製品は、電磁干渉を最小限に抑えるように設計されており、車両の電気および電子システムとのシームレスな統合を保証します。 EMCへの配慮は、潜在的な誤動作を軽減し、シグナルインテグリティを強化し、不要な電磁放射から保護すると同時に、お客様と乗客に信頼できる信頼できるシートソリューションを提供します。


本トレーニングの内容:
- 48 Vマイルド ハイブリッド電気自動車 (MHEV) アプリケーション向けのインフィニオンの幅広いMOSFETセレクションの詳細について理解
- インフィニオンが40 V MOSFET市場での地位を強化する理由と方法、また、インフィニオンの最新の60 V MOSFETについて理解
本トレーニングの内容:
- 世界で初めて電源および通信インターフェースを1つのデバイスに統合した、インフィニオンのTLE956x MOTIX™ モーター システムICが、ハーフブリッジ ゲート ドライバーについて理解
- TLE956xの主な特長と利点について

本トレーニングの内容:
- ワンパッケージで最大8個のハーフブリッジ (最大16個のnチャネルMOSFET) を制御するよう設計されているインフィニオンのTLE9210xマルチMOSFETドライバーICについて理解
- TLE9210xの主な機能とアプリケーションの概要について

- シート制御の主な機能を理解
- お客様のシステムレベルの最優先要件と、インフィニオンのチップセットによってどのように実現できるかを理解