スマート ウィンドウ リフト モジュール
低電力アプリケーション向けの費用対効果の高いソリューション
スマート ウィンドウ リフト アプリケーションに関しては、リレーベースであろうとMOSFET ベースのモーター制御ソリューションであろうと、スペースが重要です。 理想的な発見: 貴重なPCB ボードスペースを節約するための小型フォームファクターを備えたシステムオンチップソリューション。 モジュールの信頼性を向上させるシングルチップソリューションも高い需要があります。 さらに、当社のソリューションは、市場に出回っている他のどのソリューションよりも少ない外部デバイスを使用します。
信頼性と拡張性に優れたリレーベースのモーター制御ソリューション
インフィニオンのLIN ベースのMOTIX™ リレードライバーIC は、Arm® Cortex®-M0 業界標準マイクロコントローラーコアを内蔵しており、コンパクトな設計でリレーベースのモーター制御のための強力で効率的なプラットフォームを提供します。 このデバイスは、リレーまたはPN MOSFET ハーフブリッジを介してモーターを検知、制御、および作動するために必要なすべての機能を1つのダイに統合しています。 このチップには、電圧レギュレーター、LINトランシーバー、スイッチ入力、リレードライバーなどの重要なコンポーネントが組み込まれているため、システムが合理化され、追加の外部デバイスの必要性が軽減されます。 重要な機能を1つのチップに統合することにより、システムはより堅牢になり、ウィンドウリフトメカニズムの全体的な信頼性が向上します。
- 幅広い製品ポートフォリオ
- 統合されたコンパクトな設計
- モジュールの信頼性の向上
- コスト効率の高いソリューション
コストと効率的なMOSFET ベースのモーター制御ソリューション
インフィニオンのMOTIX™ HブリッジMOSFETドライバーIC 製品ファミリーは、コンパクトでコスト効率の高いモーター制御ソリューションで、Arm® Cortex®-M0 業界標準マイクロコントローラーコアと市場で実績のあるペリフェラルを内蔵し、コンパクトな設計でMOSFET ベースのモーター制御のための強力で効率的なプラットフォームを提供します。LIN をサポートする2つの全二重シリアル インターフェース (UART) と、2つのオンチップ温度およびバッテリー電圧測定ユニット搭載しています。 適応制御アルゴリズムは、システム内のMOSFET パラメータを補間することができます。 タイミング測定に基づいてゲート電流設定を自動的に調整し、システムのEMC (低速スルーレート) と消費電力 (短いデッドタイム) を最適化します。
Explore benefits of the reference design
The reference design provides recommendation for parts and layout. Moreover, it is a PCB-based design which takes less time in assembling a circuit in comparison to a leadframe solution.
Due to the highly integrated MOTIX™ 32-bit motor control SoC device and OptiMOS™-6 40 V MOSFET in sTOLL package, providing an ultra-small footprint, reference design offers minimal BOM and reduced PCB size.
The reference design is equipped with the best-in-class components with trusted Infineon quality sustaining product longevity.
Scalability of the MOTIX™ 32-bit motor control SoC enables customer to extend the platform approach up to 1 kW.

In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits

In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications