エアバッグ制御システム
インフィニオンのスケーラブルで柔軟なソリューション、人命救助エアバッグシステムを提供
人命を救い、怪我を減らす事ができるため、自動車用エアバッグ制御システムは、現在の自動車に必須の安全機能です。その役割にもかかわらず、乗客の安全を損なうことなく、エアバッグのコストを可能な限り低く抑えるという大きなプレッシャーがあります。エアバッグ用途に特に必要なもの:スケーラブルで柔軟なエアバッグソリューション、およびASIL-D (ISO 26262) の要件を満たすシステム。
エントリーレベルとハイエンドの両方のエアバッグシステムに対応する信頼性の高いソリューション
インフィニオンは、ASIL-D要件を満たすエントリーレベルとハイエンドの両方のエアバッグ制御システム向けに、柔軟な半導体ソリューションを提供しています。同様に、エアバッグ関連のすべての質問に対して、当社の包括的なシステムの専門知識を活用する事ができます。また、すべてのコンポーネントを同社から供給する為、エアバッグアプリケーションが確実に機能する事が保証されます。
- ASIL-D準拠
- フルレンジのエアバッグASSP
- 高い拡張性と柔軟性
- 高いシステム相互運用性
- 最高の価格性能比
- 非常に低い故障率の製品
安全性と性能の向上を含む幅広いメリット
- エアバッグ制御システムはほとんどの車に標準装備されており、多くの国で必須の装備です。
- インフィニオンの幅広い製品群は、4回から20回以上の点火ループまでのシステムを構築するための拡張性と柔軟性をサポートします。
- サイドクラッシュ検出用の圧力センサーからドライバおよびトランシーバーICまで、フルレンジのエアバッグASSP。
- -専用の安全機能を備えた高性能32ビット AURIX™ MCUファミリーにより、複数の機能を統合可能
- コンポーネントは、システムの相互運用性と最高の価格性能比の両方の観点から最適化されています。
- これらのシステムは、世界中のさまざまな「新車評価プログラム」(NCAP)で可能な限り最高のスコアを達成するために必須です。
F-RAMは、100兆回の読み取りおよび書き込みサイクルの事実上無制限の耐久性を提供します。 従来の不揮発性メモリの耐久性は通常100万サイクル未満であるため、システム設計者は複雑なウェアレベリングルーチンと最大4倍の密度を使用してこれらのメモリの寿命を延ばす必要があります。
Recommended memory products for airbag system applications
Datalogging challenges in traditional event data recorders
- Temporary RAM buffer to hold an event data record. More data means more internal RAM.
- Event-based trigger to address endurance limit. Data is logged in non-volatile memory after the event using back-up power.
- Higher back-up capacitor for larger data
Infineon solution
- Fast write and instant non-volatile F-RAM memory enables continuous data logging
- Infinite endurance eliminates the need for a temporary RAM buffer
- Continuous logging means event records are non-volatile even before the event is triggered
F-RAM for automotive markets offers fast writes at full interface speed. F-RAM has no write delays and data is immediately non-volatile. Traditional non-volatile memories have delays of five or more milliseconds before data becomes non-volatile. In the event of a power failure, pending data is lost unless the system has extra capacitance or batteries to keep the system running until data is saved.