24 GHz 車載用レーダ
概要
Cutting-edge solutions to accelerate the future of driving
車載用短距離/中距離レーダシステム
24 GHz車載レーダーシステムは、より厳しい予算の制約があり、かつ自動ブレーキアシストや死角検知など需要の高い機能を犠牲にしたくない場合には、魅力的なオプションです。最も重要なのは、ソリューションが高度に統合されており、特に簡単に扱えることです。
インフィニオンは、まさにお客様の求めるものを提供します。たとえば、弊社の高度に統合された24GHzトランシーバーや、レーダーアプリケーション向け専用機能セットを備えた32ビットマルチコアのADAS派生品、AURIX™などです。そのSiGe技術によってインフィニオンは、大手としては初めて、あらゆる種類の短距離レーダーADASアプリケーション向けの、長期ロードマップアプローチによる競争力あるソリューションを提供しています
製品
システムへのメリット
- インフィニオンの24GHzレーダテクノロジーは、たとえば死角検出などの運転支援システム向けのコスト効率の良いソリューションを提供します
- インフィニオンの24GHzトランシーバは、SPIで制御する、高度に集積されたソリューションで、VCO、中電力パワーアンプ、パワーアンプ、分周器、複数センサおよび2個のIQレシーバで構成されています
- この信号発生ユニットは、スタンドアローンのトランスミッタMMICと、IQツインレシーバMMICが完全に一体化されており、さらに2個の複合ホモダインダウンコンバージョンミキサを内蔵しています。個別の部品と組み合わせることで、さまざまなシステム構成に対応可能です
- インフィニオンは、SiGeテクノロジーによる世界初の大規模な市場関係者として、あらゆる短距離レーダADASソリューションについて、長期的ロードマップに従って競争力のあるソリューションを提供しています
- インフィニオンのAURIXTM 32ビットマルチコアADAS関連製品は、レーダアプリケーション専用の機能を提供します。多くの場合、追加DSP、外付けSRAM、外付けADC ICなどが不要になります。これにより、コスト効率の良い短距離レーダを実装できます
ビデオ
トレーニング
![Over the air concept Aurix](/export/sites/default/_images/application/automotive/atv-training-banner/over-the-air-concept.jpg_1779873395.jpg)
Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
サポート