エレクトロメカニカルブレーキシステム (EMB)
従来のシステムのような油圧の代わりに、モーターを使用してブレーキをかけることにより、エレクトロメカニカルブレーキ(EMB)にはいくつかの利点があります。
エレクトロメカニカルブレーキシステム (EMB) は、電気部品と機械部品を使用して車両を減速または停止させるブレーキシステムの一種です。これは、従来の油圧ブレーキシステムのような油圧の代わりに、電気モーターまたはアクチュエーターを使用してブレーキをかけます。電気モーターは、ブレーキペダルECU (ドライバ入力) または中央コンピューターなどの他のシステム (スタビリティコントロールなど) からブレーキコマンドを受信します。
EMBは、ドライバとOEMの両方にメリットがあることが証明されています
エレクトロメカニカルブレーキ (EMB) は、特に電気自動車 (EV) において簡単に統合でき、いくつかの利点があります:
- より簡単な制御経路: 車両の「スケートボード」シャーシは、従来の油圧ラインの制御経路に対応する必要はありません。
- より速く、より信頼性の高い組み立て:EMBは、事前に検証された車軸の供給を可能にし、組み立て効率を高め、ラインの終わりでの車両のやり直しを減らします。
- .軽量化: EMBは油圧ブレーキよりも軽量で、車両全体の重量を減らし、効率を向上させます。
- システムコストの削減:ブレーキシステムの総コストは、従来のブレーキよりも低くなります
- 制御の改善: EMBは油圧ブレーキよりも正確に制御できるため、ブレーキ性能が向上し、回生ブレーキ、スタビリティコントロール、アンチロックブレーキなどの車両の他のシステムとの統合が向上します。
- メンテナンスが少ない: EMBは通常、油圧ブレーキよりも可動部品が少ないため、メンテナンスが容易になり、故障のリスクが軽減されます。
- スケーラビリティと相互運用性
- 高い設計柔軟性
- チップセットソリューションの単一ソース
- ソフトウェアOTAによる適応性
- 簡単なデザインインで市場投入までの時間の短縮
- 信頼性の高い品質と性能
インフィニオンは、EMB向けほぼすべての半導体のパートナーです
当社は、安全モーター制御に関する深いノウハウ、信頼性の高い製品、技術文書、および評価ボードなどシャーシアプリケーションソリューションに関する20年以上の専門知識を持っています。 これにより、EMBコントローラーとアクチュエーターのすべての主要なソケットをカバーし、デザインインが容易になり、市場投入までの時間を短縮できます:
- 小さなフットプリントを特長とする強力でスケーラブルなチップセット
- 市場で実証済みの相互運用性
- フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナルEMBシステムのサポート
- 電源、ゲートドライバ、センサー、マイクロコントローラーを包括し、調和した安全コンセプト
インフィニオンは、お客様のあらゆる開発ニーズに対応するため、セーフティマイクロコントローラーから電源、ブリッジドライバ、世界クラスのMOSFET、センサーまで、幅広いICを提供しています。EMBプロジェクトを開始または強化するのに、当社のコンポーネントで何が可能かをご覧ください。
シームレスな統合と可能な限り高い安全基準
ブレーキとステアリングは車両の最も重要な安全機能の2つであることを認識しており、ISO 26262に準拠し、安全性と堅牢性の最も厳しい基準を満たすために共に開発された製品を使用して、機能安全へのシステムレベルのアプローチに変換します。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、あらゆる電動パワーステアリングプロジェクトに最適なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
さらに、当社のチップセットは、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよび高可用性ソリューションまで、モデル間でプラットフォームソリューションを拡張してコスト効率を向上させたいOEMに適しています。 最後になりましたが、すべてのコンポーネントがインフィニオンの高い車載品質基準に従って製造されていることで安心感を得ることができます。

- Adaptive MOSFET control, a technology that will help you successfully overcome the challenges in bringing an ECU to market!
- Reduce power dissipation, easily pass EMC testing and mitigate supply chain issues!

Learn more about Infineon automotive dependability.

Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?

In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs

In this training you will:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates