電動パワーステアリング (EPS)
" EPSは、電気モーターを使用してドライバーの操舵を支援することにより、エネルギー消費を低減し、よりシンプルで応答性の高い運転を提供します。"
信頼性が高く効率的なEPSステアリングの基盤は、最適化された強力なマイクロコントローラーとその他半導体部品の組み合わせです。 これらを組み合わせることで、ソフトウェアを利用して選択可能な運転モードで運転体験を向上させながら、安全性と効率を高めることで幅広い車両範囲でユーザーのデザインを適用することができます。 さらに、セーフティクリティカルなアプリケーションとして、EPS設計は信頼性の高いコンポーネントで設計する必要があります。
システムブロック図:電動パワーステアリング(EPS)
シームレスな統合と可能な限り高い安全基準
ブレーキとステアリングは車両の最も重要な安全機能の2つであることを認識しており、ISO 26262に準拠し、安全性と堅牢性の最も厳しい基準を満たすために開発された製品を使用して、機能安全へのシステムレベルのアプローチに適用します。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、あらゆる電動パワーステアリングプロジェクトに最適なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
さらに、当社のチップセットは、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよびハイアバイラビリティなソリューションまで、モデル間でプラットフォームソリューションを拡張してコスト効率を向上させたいOEMに適しています。 最後になりましたが、すべてのコンポーネントがインフィニオンの高い車載品質基準に従って製造されていることで安心感を得ることができます。
信頼性の高いセンサー、レギュレーター、マイクロコントローラー、ドライバー、およびMOSFET
当社は、シャーシアプリケーションソリューション、安全モーター制御に関する深いノウハウ、信頼性の高い製品、技術文書、および評価ボードに関する20年以上の専門知識を持っています。 これにより、シャーシ アクチュエーターのすべての主要なソケットをカバーし、デザインインが容易になり、市場投入までの時間を短縮できます。
- 小さなフットプリントを特長とする強力でスケーラブルなチップセット
- 現場で実証済みの相互運用性
-フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナルEPSシステムのサポート
-電源とマイクロコントローラーに焦点を当てた調和のとれた安全コンセプト
-ソフトウェアによる適応性:さまざまな運転モードと車種に適合
-先進運転支援システム(ADAS)からアクチュエーターまで、幅広いアプリケーション向けに設計されています
インフィニオンは、お客様のあらゆる開発ニーズに対応するため、セーフティマイクロコントローラーから電源、ブリッジドライバー、世界クラスのMOSFET、センサーまで、幅広いICを提供しています。EPSプロジェクトを強化するために当社のコンポーネントで何が可能かをご覧ください。
スケーラブルなフェイルセーフ、高可用性、フェイルオペレーショナルEPS
当社は、相互運用可能でスケーラブルな幅広い製品ファミリーを提供し、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよびハイアバイラビリティなソリューションまで、OEMプラットフォームのバリエーションにわたってモジュール設計の柔軟性を実現します。
インフィニオンは、自動車業界向けの高品質サプライヤーとして確かな実績があります。長年にわたり、当社は、設計の柔軟性を最大限に高めるために、設計が簡単でスケーラブルな幅広い製品ファミリーを開発してきました。現在、安全で安心な電動パワーステアリング、ステアバイワイヤー、油圧および電動ブレーキシステム向けの最適で費用効果の高いチップセットソリューションを提供しています。これには、フェイルセーフシステムだけでなく、部分的および完全な冗長システムも含まれます。確かな実績、社内の専門知識、アプリケーション知識、および信頼できるソリューションにより、当社は安全モーター制御のパートナーです。

Learn more about Infineon automotive dependability.

Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?

In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs

In this training you will:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates