CAV用空気圧管理システム
空気圧管理技術で性能と効率を強化
空気圧調整を最適化し、迅速な応答時間を可能にし、エネルギー消費を削減し、他の車両制御システムとのシームレスな統合を提供します。精密な空気圧管理システムは、トラックや農業用車両の全体的な効率と信頼性に貢献します。
トラックおよび農業用車両の空気圧管理システム
トラックや農業用車両用の空気圧管理システムには、コストにやさしく、実装が容易であるという2つの主な利点があります。これらがお客様の最優先事項である場合、インフィニオンは最良のパートナーです。
当社は、現代の空気圧システムが要求する特長と機能を備えた、堅牢で高品質のローサイドおよびハイサイドスイッチの幅広い選択肢を提供しています。すべてのコンポーネントは、電子システムに簡単に実装できます。インフィニオンのシステムソリューションとリファレンスデザインを利用して、空気圧システム設計の労力を削減し、コストを節約してください。
- 高集積
- ピン互換
- 拡張性
- 保護機能
- 診断機能
- ワンストップショップ
コストに優しく、統合が容易なソリューション
PROFET™+ 24 Vは、高度な保護および診断機能を備えたスマート24 Vハイサイドスイッチのスケーラブルなファミリー(RDS(on) 10 – 200 mΩ)です。 過酷な環境でのトラック、バス、建設車両、農業用車両 (CAV) での使用を想定して設計されています。
スケーラブルなファミリー (12ピン互換デバイス) は、包括的な保護機能、非常に高速な電流検出診断、拡張された動作電圧範囲、および高い短絡耐性を提供します。公称負荷電流0.5 Aから10 Aのあらゆる種類の負荷 (誘導性、容量性、抵抗性) を駆動できます。
ポートフォリオは、シングルおよびデュアルデバイス、および1つの4チャネルデバイスで構成され、すべてAEC-Q100に準拠した車載認定を受けています。 ほとんどのデバイスはPG-TDSO-14パッケージで提供されます。
生産性と効率を向上させる幅広い機能
インフィニオンは、バス、トラック、建設、農業用車両のOEM向けのワンストップショップです。インフィニオンの包括的なバルブ制御ポートフォリオには、電源、マイクロコントローラー、アクチュエーター、センサーが含まれます。保護機能と診断機能を備えたコンパクトな設計により、高い生産性と低い総所有コスト (TCO) が保証されます。
インフィニオンは、アプリケーション間の理解に基づき、専門知識と製品ポートフォリオを活用して、完全なニーズに対応する統合ソリューションを提供し、すぐに使用できるプロトタイプと評価プラットフォームを提供することで、お客様が市場投入までの時間を短縮できるよう支援します。
トラックおよび農機向け空圧管理システムのシステム回路図

In this training, you will:
- to know about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- Understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV