バッテリー絶縁通信
概要
バッテリー内の絶縁された高電圧領域と低電圧領域間でセル監視情報を確実かつ安全に送信します
サブカテゴリーを選択
監視対象パラメータをセル監視ユニットからメインECUに送信する独自の絶縁ソリューションには、有線と無線の両方のバッテリー管理トポロジーが含まれます。 インフィニオンは、バッテリー絶縁通信のための信頼性とコスト効率に優れたソリューションを提供しています。
製品
信頼性の高いバッテリー絶縁通信
電圧、温度、電流などの監視対象のすべてのパラメータは、バッテリー状態の計算、ハウスキーピング、セルバランシングのために、メインのバッテリー制御ユニット (BCU) に送信する必要があります。 ただし、BCUは低電圧領域にあることがよくありますが、セル監視ユニットは異なる高電圧アイランドに配置されているため、常に隔離しておく必要があります。
これは特に高電圧バッテリーの場合に当てはまります。 そのため、監視対象のセルデータを確実かつコスト効率よく送信するには、分離された通信が必要です。 この目的のために、インフィニオンは2種類の独自の絶縁ソリューションを提供しています。
- 有線バッテリー管理トポロジーのためのISO-UART
- ワイヤレス バッテリー管理トポロジーのための低消費電力Bluetooth
有線BMSトポロジー向けの堅牢な絶縁型UARTトランシーバー ソリューション
- 容量性および誘導性タイプの絶縁に対するノイズに対する優れた堅牢性
- 複数のデイジーチェーン監視デバイス間の高速通信により、リンクが切断された場合でも冗長リング トポロジーを実現
- 通信の信頼性を高めるためのCRC保護データフレーム
- 複雑なバッテリー トポロジーと最大1200Vのバッテリー パックをサポート
- Bluetooth® 5.0 および 5.4 準拠
- エンドツーエンドのブラック チャネル ワイヤレスASIL-D BMS通信をサポート
- 2.4 GHzトランシーバーを内蔵したベースバンドプロセッサSoC
ワイヤレスBMSトポロジー用の低消費電力Bluetooth
CMBを絶縁するというさらに高い要件を満たすには、ワイヤレス トランシーバーが完璧なソリューションです。
インフィニオンは、BLE接続メッシュをサポートし、優れたネットワーク可用性、通信帯域幅、最小のパケットエラー率、およびすぐに使用できるエンドツーエンドのブラックチャネルASIL-D接続を提供する車載グレードの低電力Bluetooth®デバイスのセットを提供しています。
- 非常に安定した容量性および誘導性絶縁
- デュアル UART から ISO-UART へのインターフェース
- 単一のデバイスでリングモードをサポート
ビデオ
サポート