バッテリー パスポートとイベント ログ
概要
バッテリー パラメータを記録および監視して、安全性を確保し、充電を最適化し、寿命を延ばします
BMSは、バッテリーがオフの場合でも重要なバッテリー パラメータを記録し、セル容量、SOC、SOH、消費電力、および残りの動作時間に関する情報を即座に提供します。 パフォーマンスを最適化するためのミッションプロファイルの抽出を可能にし、誤動作を追跡し、保証をサポートするためのフライトレコーダーとして機能します。
製品
安全性を確保し、安全性の高いソリューションで効率を最適化
BMSは、バッテリーの電源がオフになっている場合でも、バッテリーのライフサイクル全体を通じて電圧、電流、温度などの重要なパラメータを記録し、次の機能を実行します。
・セル実容量、SOC、SOH、消費電力(充放電)、セル残量などの情報を瞬時に導出
- 典型的なミッションプロファイルの後の抽出。 高度な機械学習アルゴリズムと組み合わせることで、バッテリーの性能を調整したり、集録された負荷シナリオが発生したときにプロアクティブに事前調整したりすることができます。
- 関連するすべてのバッテリー データを継続的に記録して誤動作の根本原因を追跡するフライトレコーダーのようなブラックボックスとして、(危険な) インシデントの場合の保証を明確にするか、「従量課金制」の原則に基づく新しいビジネスモデルをサポートします。
製品ポートフォリオ
EXCELON™ F-RAM: データを即座にキャプチャし、連続書き込みに高い耐久性を提供します。 システムの安全性を高めるためにASIL-Bに準拠しています。
- SEMPER™セキュアNORフラッシュメモリソリューション: 追加の拡張高速書き込みおよび高耐久性NVMを提供します。
- インフィニオンのAURIX™ファミリー向けHSM: MCUにはセキュリティ機能が組み込まれています。
最もエネルギー効率が高く、高密度で信頼性の高いメモリ
インフィニオンのEXCELON™ F-RAMの主な特長:
- ピン数の少ないクワッドSPIインターフェース
- 108 MHz 周波数で 54 MB/秒のスループット
- NoDelay™書き込み
- 100兆の読み取り/書き込みサイクルの耐久性
- 50°Cで160年間のデータ保持a
- AEC-Q100および機能安全(ISO 26262)準拠
- EEPROMの200倍少ないエネルギー
従来のNVMに対するF-RAMの利点:
- フルインターフェース速度での高速書き込み
- 従来のメモリではデータが不揮発性になるまでに5ms以上の遅延がある場合、書き込み遅延のない瞬時の不揮発性
- データが保存されるまでシステムを実行し続けるのに十分な容量または追加のバッテリーがシステムにない限り、保留中のデータは
NVMで失われます
F-RAMは、100兆回の読み取り/書き込みサイクルで事実上無制限の耐久性を提供しますが、従来のメモリは通常100万サイクル未満の耐久性しかありません
- 従来のメモリの寿命を延ばすには、複雑なウェアレベリングルーチンと密度の向上が必要です
高度で安全、かつ使いやすい
SEMPER™セキュアフラッシュは、安全なリージョン、安全なトランザクション、安全なIDを通じてデータを保護します。 車載やその他のシステムにセキュリティ、安全性、信頼性を低い総所有コストで提供します。 この高度で安全で使いやすいNORフラッシュデバイスは、比類のないシステム整合性でハッカーからコードとデータを保護します。
- AEC-Q100認定およびASIL-B機能安全準拠
- xSPI/QSPI インターフェース
- 最大400 MB/秒の読み取り帯域幅と<100nsのアクセス時間
- 高性能およびインスタントオンシステム
- 100,000サイクル以上の耐久性
- 25年間のデータ保持
サポート