車載用高電圧バッテリー管理システム (BMS)
概要
電気自動車 (EV) のバッテリー性能を正確に監視、保護、最適化し、運転体験とエネルギー効率に革命をもたらします
高電圧バッテリーは、最大1200 Vに達する電圧のバッテリー パックを製造するために、直列に並列セルのセットを多数積み重ねたバッテリーです。
高電圧バッテリー管理システム (BMS) は、計算、通信、監視、および保護を担当します。 インフィニオンは、ISO 26262 ASIL-Dに準拠した完全なシステムソリューションを提供し、BEV、PHEV、FHEV、CAV、エネルギー貯蔵システムをカバーしています。
製品
高電圧EVバッテリーの監視、保護、最適化
- セル監視とバランシング: セルの電圧と温度を診断し、セルの特性のバランスを取り、低電力のハウスキーピングを使用してメインコントローラーと通信します。
- 電流検出とクーロンカウント : SOCを正確に測定し、クーロンカウントを使用して高速OCDでバッテリー切断をトリガーします。
- バッテリー制御ユニット (BCU): SoC、SoH、SoP、および SoS を計算し、ドメイン コントローラーと通信し、ハウスキーピングとファームウェアの更新を実行します。
- バッテリーパスポート&イベントロギング: 重要なパラメータを記録し、誤動作を追跡し、保証の明確化をサポートし、「従量課金制」モデルを有効にします。 バッテリーの性能を向上させ、積極的に調整します。
- バッテリーパック監視 : 熱暴走を検出し、バッテリーの切断、絶縁、および過電流を監視します。 必要に応じて切断ユニットをトリガーします。
- バッテリーの切断と保護: 駐車、充電、放電中のEVの安全性を確保します。 充電器から切断し、故障または車両のオフによってトリガーされたときに切断状態を監視します。
- 絶縁通信: 有線 (絶縁型UART) およびワイヤレス (低電力Bluetooth®)トポロジーを使用して、高電圧ドメインと低電圧ドメイン間でセル情報を確実に送信します。
完全なBMSチップセットで市場投入までの時間を短縮
インフィニオンは、完全でスケーラブルなBMSチップセット、統合セーフティライブラリを備えた量産対応のコンプレックスデバイスドライバを提供し、ASIL-D安全規格までサポートしています。 相互運用性と柔軟性により、設計の労力を削減し、市場投入までの時間を短縮できます。
アプリケーション:
- エネルギー貯蔵システム
- バッテリー式電気自動車(BEV)
- プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)
- フルハイブリッド電気自動車(FHEV)
- 商用電気自動車(eCAV)
コンパクトな設計と最小のPPMレートによるクラス最高の堅牢性
インフィニオンの高集積製品は、設置面積を大幅に削減し、PCBサイズを最小化することでお客様のコスト削減を支援します。 さらに、インフィニオンのゼロディフェクトマインドセットは、市場で最も低いPPM率に反映されており、車両のダウンタイムと返品を大幅に削減します。
ビデオ
サポート